X12 (Stage V)

Мощность 335 - 513 л. с.
250 - 383 кВт
Крутящий момент 1250 - 1696 фунт-фут
1695 - 2299 Н·м
Сертификация Stage V

Области применения

Сельское хозяйство Строительство Двигатели для горнодобывающей техники Двигатели для железнодорожного транспорта

Регионы, в которых доступно

США и Канада,  Россия / СНГ,  Африка и Ближний Восток,  Мексика,  Филиппины,  Сингапур,  Бразилия,  Боливия,  Уругвай,  Парагвай,  Аргентина,  Колумбия,  Центральная Америка,  Европа,  Корея,  Япония

Общие сведения:

Доказанная эффективность

Обладая четкими формами блока цилиндров и самыми совершенными комплектующими, двигатель Cummins X12 является лидером по удельной мощности в своем классе, обеспечивая до 513 л.с. при массе всего лишь 1900 фунтов (862 кг). Он оснащен разработанным Cummins турбонаддувом с регулятором давления, что дает возможность повысить крутящий момент на 60 процентов и поэтому двигатель быстрее реагирует на повышение нагрузки даже на низких оборотах.

Дизельный катализатор окисления (DOC), селективное каталитическое восстановление (SCR) и сажевый фильтр дизельного двигателя (DPF) - это все зарекомендовавшие себя технологические решения, которые проявили себя с самой лучшей стороны применительно к потребностям заказчиков с момента их внедрения. Расходы на топливо и DEF на 3 процентов ниже, чем у предыдущей модели двигателя. Для того, чтобы соответствовать стандартам по выбросам двигателя Stage V не требуется существенных изменений в конфигурации без EGR.

Владельцы двигателя X12 по достоинству оценят технологию дистанционного мониторинга Cummins Connected Diagnostics™, которая в беспроводном режиме соединит двигатель клиента со специалистами по данному изделию для незамедлительного анализа и рекомендаций по принятию необходимых мер в момент, когда на каком-либо элементе оборудования, оснащенном средствами телематики, генерируется код неисправности.

Двигатели X12 оснащены системой Cummins Guidanz™, которая представляет собой идеальный комплект технологически ориентированных устройств, оптимизирующих процесс диагностики и ремонта, гарантируя доставку на объект необходимых деталей, инструментов и обеспечивая соответствующую поддержку в целях ускорения ремонта..

Уровень сертификации Stage V/Tier 4 Final
Рабочий объем 11,9 литра
Больше мощности 335-513 л.с. (250-383 кВт)
Более сильный крутящий момент 1250-1696 фунт-фут (1695-2299 Н•м)
Модель двигателя Номинальная выходная мощность, л.с. (кВт) при об/мин Пиковый крутящий момент (Peak Torque), ФУНТ-ФУТ (Н•М) при об/мин
X12 513 513 (383) при 1900 1696 (2299) при 1400
X12 500 500 (373) при 1800 1600 (2169) при 1400
X12 475 475 (354) при 1800 1600 (2169) при 1400
X12 460 460 (343) при 2100 1696 (2299) при 1400
X12 450 450 (336) при 1800 1600 (2169) при 1400
X12 435 435 (324) при 1900 1600 (2169) при 1400
X12 430 430 (321) при 2100 1600 (2299) при 1400
X12 430 430 (321) при 1800 1450 (1966) при 1400
X12 400 400 (298) при 2100 1600 (2169) при 1400
X12 400 400 (298) при 2100 1500 (2034) при 1400
X12 400 400 (298) при 2100 1400 (1898) при 1400
X12 400 400 (298) при 2100 1400 (1898) при 1400
X12 375 375 (280) при 2100 1450 (1966) при 1400
X12 375 375 (280) при 1800 1350 (1830) при 1400
X12 375 375 (280) при 1900 1350 (1830) при 1400
X12 355 355 (250) при 2000 1373 (1862) при 1400
X12 350 350 (261) при 2000 1275 (1729) при 1400
X12 350 350 (261) при 2100 1350 (1830) при 1400
X12 335 335 (250) при 2100 1250 (1695) при 1400


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!