Двигатель X12

X12 (2021)

Мощность 350 - 500 л. с.
261 - 373 кВт
Крутящий момент 1250 - 1700 фунт-фут
1695 - 2305 Н·м
Сертификация АООС 2021

Регионы, в которых доступно

США и Канада,  Россия,  Африка и Ближний Восток,  Мексика,  Филиппины,  Сингапур,  Бразилия,  Боливия,  Уругвай,  Парагвай,  Аргентина,  Колумбия,  Центральная Америка,  Европа,  Корея,  Япония

Общие сведения:

Двигатель X12 гарантирует максимальную нагрузку там, где важна масса. С массой 2 050 фунтов двигатель X12 по меньшей мере на 150 фунтов легче, чем самый легкий двигатель-конкурент объемом 11 литров, при этом он по-прежнему обеспечивает мощность 350–500 л.с. и крутящий момент 1250–1700 фунт-фут. Двигатель X12 не уступает по отклику и мощности двигателям большего объема, гарантируя производительность и максимальную эффективность при выполнении любых задач.

Что нового в двигателе X12 в 2021?

Компания Cummins непрерывно тестирует и совершенствует свои продукты, чтобы предоставлять клиентам двигатели и силовые агрегаты оптимальной производительности. Вступая в новый год, где к выбросам применяются новые требования Агентства по охране окружающей среды США (АООС), при производстве двигателя X12 компания Cummins стремилась не только выполнить эти требования, но и добиться большего.

Узнайте, какую пользу способен принести двигатель 2021 X12 на следующих рынках:

 

Мусоровоз

Автобензовоз

Бетономашина

Пожарная машина

Дома на колесах и трейлеры

Мусоровоз Автобензовоз Бетономашина Пожарная машина Motorhome_300px.jpg

*На фотографиях не изображены все варианты применения двигателя Cummins X12.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!