X12 (2018)
261 - 373 кВт
1695 - 2305 Н·м
Выберите приложение
Регионы, в которых доступно
Общие сведения:
Мусоровоз |
Автобензовоз |
Бетономашина |
Пожарная машина |
Дома на колесах и трейлеры |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*На фотографиях не изображены все варианты применения двигателя Cummins X12.
Новый лидер по производительности - это двигатель на 12 л. Модель Cummins X12™ совершает революцию во всей категории двигателей с цилиндрами среднего диаметра (10 л -13 л), задавая новые стандарты производительности в сфере межрегиональных грузоперевозок, перевозок с использованием различных видов транспорта (например, мусоровоза, бетономашины) и других профессиональных направлений использования грузовых автомобилей.
Сочетание мощности и эффективности просто поражает. С X12 вы можете объезжать другие автомобили по левой полосе и у вас все равно останется достаточно топлива для выполнения любой работы.
Его масса того стоит. Высокий показатель производительности модели не только бесспорен, но его еще и невозможно превзойти. Двигатель X12 весит всего 2 050 фунтов, что делает его легче наиболее схожего по характеристикам двигателя конкурентов минимум на 150 фунтов и легче своего предшественника примерно на 600 фунтов. Двигатель также имеет самую высокую весовую удельную мощность по сравнению со всеми остальными двигателями большой мощности от 10 до 16 литров.
Что вам дадут 600 освободившихся фунтов?
- На 97 больше галлонов топлива в бензовозе
- На 27 мешков отходов больше в вашем мусоровозе для жилых районов
- Большую гибкость конструкции кабины вашей пожарной машины
Компания Cummins предоставляет особую поддержку производителям оборудования для грузовиков (TEM) и производителям кузовов, которые используют продукцию Cummins для приведения в действие устройств от двигателя или посредством альтернативных средств, таких как трансмиссия и/или раздаточная коробка.