X12 для экскурсионных автобусов (2017)
Области применения
Регионы, в которых доступно
Общие сведения:
Лидер по продуктивности.Cummins X12 устанавливает новый стандарт двигателей с цилиндрами среднего размера (10L-13 л) и новые стандарты производительности в экскурсионных автобусах. Эту производительность просто невозможно превзойти. Двигатели имеют небольшой размер, они как минимум на 150 фунтов легче ближайшего конкурента и на 500 легче других двигателей со средними цилиндрами. При этом двигатели X12 имеют высокую мощность от 410 до 455 л. с. и пиковый крутящий момент от 1450 до 1700 фунтов на фут. Имея массу всего 2 150 фунтов, они обладают наилучшей весовой удельной мощностью среди двигателей большой мощности. Сочетание мощности и эффективности просто поражает.
Лучшее всех миров.
Долгая история проверенной производительности воплощена в каждом двигателе Cummins X12. На основе проверенной платформы, разработанной для максимального времени работы и продуктивности, мы создавали производительные двигатели, от L10 и M11 в 1980-х до ISM и ISX на рубеже веков. Двигатели X12 будут изготавливаться в Джеймстауне (штат Нью-Йорк), на том же заводе, что и двигатели Cummins X15. Эти модели будут иметь много общих компонентов высокой мощности, включая нашу запатентованную систему Cummins Holset VGT® Turbo, топливную систему XPI, электронный модуль управления (ECM), новую одномодульную систему нейтрализации выхлопных газов Single Module™ и передовые электронные системы ADEPT™. Эта платформа двигателей проходит испытания и дает результаты в самых сложных условиях в разных частях мира.
Двигатели X12 разработаны для обеспечения исключительной чувствительности к открытию дроссельной заслонки при эксплуатации внутри города, особенно в сочетании с автоматизированной механической трансмиссией. Кроме того, компактные размеры позволяют уменьшить габариты от передней части бампера до задней стенки кабины (BBC) для повышения маневренности. Новый тормоз двигателя Cummins повышает мощность торможения и позволяет продлить срок службы тормоза. Водители высоко оценят производительность X12 как при зеленом свете, так и при красном.
Доверие имеет значение.
Самое приятное в технике с двигателями Cummins — это уверенность в том, что мы всегда поддержим вас. Эксперты Cummins по двигателям и широкий спектр программ обучения гарантируют высокое качество обслуживания и поддержки, на которое вы можете рассчитывать. В любой ситуации. Мы стремимся обеспечить успех вашего бизнеса и будем полностью сотрудничать с вами как с партнером во всех областях, от предварительной разработки спецификаций техники и двигателей до создания стратегии минимизации простоев. Вы не просто покупаете двигатель Cummins, вы покупаете опыт и поддержку Cummins в любом месте, где вы работаете. Где бы вы ни находились, благодаря более чем 3 500 авторизованным пунктам обслуживания и продажи запчастей Cummins в Северной Америке вы можете на нас рассчитывать.