Что такое микрон?

Размер инородных частиц в топливе измеряется в микронах Микрон — это единица измерения длины в Международной системе единиц, выражает расстояние между двумя точками. Твердые частицы и загрязняющие вещества, которые мы пытаемся отфильтровать, настолько малы, что их невозможно увидеть невооруженным глазом, через увеличительное стекло или даже в слабый микроскоп. Номинал топливного фильтра в микронах — обобщенный способ количественно оценить способность фильтра удалять загрязняющие частицы определенного размера.

Например, фильтр с номиналом в микронах 7 будет отфильтровывать загрязняющие частицы диаметром 7 или более, а фильтр с номиналом в микронах 3 — загрязняющие частицы диаметром 3 микрон или более. Говоря об эффективности фильтра, мы подразумеваем меру эффективности удержания на нем загрязняющих веществ. Как правило, эта величина выражается как количество частиц, удержанных фильтром, в сравнении с числом частиц, присутствующих в топливе, которые проходят через этот фильтр Топливный фильтр на 7 микрон с эффективностью 98,7 % удаляет 98,7 % частиц диаметром 7 микрон или более.

В соответствии со Всемирной хартией топлива, Cummins и другие производители двигателей должны требовать минимальный уровень чистоты топлива 18/16/13 с максимальным содержанием воды 200 промилле. Для выражения этой характеристики используется система трехзначного кодирования (т. е. 18, 16, 13), соответствующая количеству частиц размером более 4, 6 и 14 микрон на миллиметр соответственно. Число 18 означает допустимое количество не более 2 500 частиц размером 4 микрон или более; число 16 означает допустимое количество не более 640 частиц размером 6 микрон или более; а число 13 означает допустимое количество не более 80 частиц размером 14 микрон или более в одном миллилитре топлива. Критические размеры частиц для современных инжекторных систем составляют 4 и 6 микрон. Человек не может увидеть эти частицы невооруженным глазом.

Практические примеры Действия

Распылители Goldacres работают на двигателях Cummins с 1999 года

Просмотр

Cummins обеспечивает энергией рост мирового производства миндаля

Просмотр

Двигатель Cummins используется в первой в мире автономной машине для опрыскивания садов GUSS

Просмотр

Hardi смотрит в будущее с производительностью серии КАММИНЗ

Просмотр

Конечная мощность двигателя 4 для двигателя с распылителем в диапазоне Apache

Просмотр

КАММИНЗ помогает в строительстве австралийской хлопковой промышленности

Просмотр

Силовые установки КАММИНЗ-это выбор урожая

Просмотр

Эффективность режущей кромки

Просмотр


Для просмотра всех примеров, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!