Двигатели для специализированных грузовиков

Прочные и надежные двигатели для тяжелой работы

Грузовикам, рассчитанным на профессиональную эксплуатацию, приходится нелегко. Работаете ли вы с грузовыми автомобилями для перевозки мусора, бетоносмесительными машинами, самосвалами или грузовиками для другого профессионального применения, ваши машины подвергаются более напряженной эксплуатации, чем среднестатические грузовики, рассчитанные на дальние перевозки. Какие бы задачи вы ни выполняли с применением грузовых автомобилей, у компании Cummins есть широкий ассортимент двигателей, созданных в расчете на то, чтобы соответствовать вашим потребностям в лошадиных силах и крутящем моменте.

Запросите ваше ценовое предложение

 

ПЕРЕЙТИ К РАЗДЕЛАМ: Преимущества | Двигатели | Технология с сетевыми возможностями | Договорная гарантия | Связаться с нами

 

Созданы для того, чтобы обеспечить для вас максимальные показатели по следующим параметрам...

  • время бесперебойной работы

    Время безотказной работы

    Оптимальная периодичность технического обслуживания, характерная для продукции компании Cummins, а также традиция надежности являются залогом того, что ваши операции не будут прерываться из-за внеплановых простоев.

  • производительность

    Производительность

    Вне зависимости от условий местности и режима работы, компания Cummins может обеспечить соответствие вашим потребностям в мощности и крутящем моменте благодаря широкому ассортименту двигателей с мощностью 200-500 л/с и крутящим моментом 520-1,700 фунта силы на фут.

  • возможность выбора

    Возможность выбора

    Компания Cummins предлагает ассортимент двигателей для профессионального применения, работающих как на дизеле, так и на природном газе, давая вам гибкость выбора топлива, которое наилучшим образом подходит для вашей работы.

  • эксплуатационный цикл

    Эксплуатационный цикл

    Двигатели Cummins созданы с учетом того, чтобы ваши "рабочие лошадки" работали десятилетиями, с максимально увеличенным жизненным циклом.

Двигатель, соответствующий конкретным потребностям эксплуатации

Каков бы ни был ваш режим работы, компания Cummins готова предложить широкий ассортимент двигателей, соответствующих вашим потребностям.

x12 2021

X12™

Двигатель большой мощности (350-500 л.с.)

Самый легкий в своем классе двигатель с самым высоким показателем весовой удельной мощности среди аналогов 10-16 л

Интервал замены масла для маломощных циклов – 75 тыс. миль, который можно увеличить до 100 тыс. миль благодаря использованию программы OilGuard

Разные варианты трансмиссионных решений

Подробнее

B6.7

B6.7

Двигатель средней мощности (200-360 л.с.)

Один из самых универсальных и гибких в применении двигателей, существующих на сегодняшний день

Удовлетворяет более чем 6-7 требованиям мощности грузового автомобиля в сравнении с любым другим двигателем, имеющимся на рынке

Легкий, но долговечный

Разные варианты трансмиссионных решений

Подробнее

L9

L9

Двигатель средней мощности (260-380 л.с.)

Самая высокая удельная мощность в своем классе

Легкий, но долговечный двигатель высокой мощности отлично справляется с работой в тяжелых эксплуатационных условиях

Заменяемые мокрые гильзы цилиндра облегчают проведение технического обслуживания и капитального ремонта двигателя, если это необходимо

Разные варианты трансмиссионных решений

Подробнее

B6.7N

B6.7N

Двигатель средней мощности на природном газе (200-240 л.с.)

Устанавливает стандарты производительности и надежности для двигателей на природном газе

Превосходит стандарты по выбросу парникового газа, установленные Агентством по охране окружающей среды, уровни выброса NOx на 90% ниже текущих требований

Система обработки выхлопов, не требующая технического обслуживания и жидкостей

Не требуется радикально менять технологию автомобиля
 

Подробнее

L9N

L9N

Двигатель средней мощности на природном газе (250-320 л.с.)

Устанавливает стандарты производительности и надежности для двигателей на природном газе

Превосходит стандарты по выбросу парникового газа, установленные Агентством по охране окружающей среды, уровни выброса NOx на 90% ниже текущих требований

Система обработки выхлопов, не требующая технического обслуживания и жидкостей

Не требуется радикально менять технологию автомобиля
 

Подробнее

ISX12N

ISX12N

Двигатель большой мощности на природном газе (320-400 л.с.)

Устанавливает стандарты производительности и надежности для двигателей на природном газе

Превосходит стандарты по выбросу парникового газа, установленные Агентством по охране окружающей среды, уровни выброса NOx на 90% ниже текущих требований

Система обработки выхлопов, не требующая технического обслуживания и жидкостей

Не требуется радикально менять технологию автомобиля
 

Подробнее

ДВИГАТЕЛЬ С СЕТЕВЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ,
КОТОРЫЙ ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Система Connected Diagnostics®

Все двигатели EPA 2017 компании Cummins снабжены системой Connected Diagnostics и технологией Connected Software Updates™. Благодаря системе Connected Diagnostics вы можете подключаться беспроводным образом к цифровому центру компании Cummins, получая доступ к постоянному мониторингу и диагностике оповещений о системных ошибках через наше простое в использовании приложение, оповещения по электронной почте и веб-портал.

Подробнее

Система Connected Software Updates™

Система Connected Software Updates предлагает обновления программного обеспечения по каналу беспроводной связи (OTA), что дает вам возможность без проблем калибровать и оптимизировать электронные системы управления двигателем дистанционно менее чем за пять минут. Это быстрый и простой способ снизить количество посещений магазина и сервисного центра, а также быть уверенными в том, что двигатель всегда работает наилучшим образом.

Подробнее

Дополнительная защита для спокойствия пользователя

Компания Cummins предлагает наилучшие планы гарантии и расширенной зоны действия в отрасли, которые опираются на самую обширную и квалифицированную сеть поддержки в Северной Америке. Можете быть уверены: компания Cummins предлагает наилучшую защиту для ваших двигателей.

 

Компания Cummins готова помочь

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!