Пассажирские автобусы

Cummins предлагает полный ассортимент двигателей мощностью от 200 до 380 л. с., работающих на природном газе или дизельном топливе. С нами вы обязательно найдете подходящее решение для своей транспортной организации.

Двигатели B6.7, L9 и L9N производятся на заводе Rocky Mount Engine Plant в Северной Каролине и соответствуют принципам поддержки национального производства Buy American. Поддержка всех двигателей осуществляется через организацию Cummins Care, имеющую самую крупную и эффективную сеть сервиса и поддержки в Северной Америке.

Подходящий двигатель для вашего предприятия.

Двигатель B6.7 отлично подойдет для местных автобусов, а двигатели B6.7 Hybrid, L9 и L9 Hybrid станут идеальным выбором для междугородних перевозок. Если вы раздумываете об альтернативных источниках энергии, вы не найдете ничего лучшего, чем сжатый природный газ, сжиженный природный газ и возобновляемый природный газ, соответствующие требованиям L9N. Для заказчиков, работающих в регионах с низким качеством воздуха, разумным выбором будет двигатель L9N Near-Zero (NZ), сертифицированным по стандартам CARB с практически нулевыми выбросами в 0,02 г оксида азота/л. с. в час. 

Правильные технологии для хорошей работы

В двигателе B6.7 используется система обработки выхлопов в одиночном модуле, обеспечивающая эффективное управление температурными параметрами и удобство обслуживания. Благодаря данной системе двигатель занимает меньше места, что повышает эффективность автобусов и обеспечивает экономию топлива. В транспортных организациях стабильные гибридные двигатели B6.7 Hybrid обеспечивают непрерывное питание электрических моторов, и благодаря этому система использует инновационную систему очистки выхлопов в составе одного модуля. 

В двигателе L9 используются модульные системы очистки выхлопов, необходимые в тяжелых условиях эксплуатации городских пассажирских автобусов. Использование модульной системы очистки выхлопов увеличивает емкость фильтра DPF, за счет чего повышаются надежность и долговечность двигателя. 

Благодаря природному газу и стехиометрической системе рециркуляции охлажденных отработавших газов двигатель L9N открывает возможность использования тройного катализатора (TWC). При таком сгорании достигается идеальное сочетание природного газа и кислорода и получается бескислородный поток выхлопных газов. Тройной катализатор, аналогичный используемому в пассажирских автомобилях, не требует очистки или регенерации. 

Непревзойденный уровень поддержки

Двигатели B6.7, B6.7 Hybrid, L9 и L9N дополняет крупнейшая сеть продаж и поддержки в Северной Америке, насчитывающая более 3500 пунктов обслуживания. Благодаря инновационным функциям, включая систему онлайн-диагностики Connected Diagnostics, ваш пассажирский или междугородний автобус с двигателем Cummins будет в реальном времени передавать текущие данные, связанные с любыми кодами ошибок, в компанию Cummins для немедленного анализа. Сразу же после анализа вам будет направлено уведомление о наиболее вероятной причине проблемы по электронной почте или через бесплатное мобильное приложение Connected Diagnostics, и вы сразу же узнаете, какие меры следует предпринять. 

Если вам потребуется немедленно связаться с экспертом Cummins, вы можете воспользоваться горячей линией 1-800-CUMMINS (1-800-286-6467) для быстрого получения помощи по услугам, информации по гарантии или техническому обслуживанию или любой дополнительной информации, которая может вам потребоваться.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!