Tier 4 Final (>751 л. с.) - водный раствор мочевины

В двигателях Cummins уровня 4 Final мощностью >751 л. с. используется селективное каталитическое восстановление (SCR) для снижения содержания NOx в выхлопных газах. Основным ингредиентом системы очистки выхлопных газов является водный раствор мочевины (DEF).

маркировка def

DEF — нетоксичный раствор, содержащий 67,5 % воды и 32,5 % мочевины автомобильного класса. Он является одним из ключевых элементов системы SCR. Они имеют очень высокие требования к чистоте, установленные международной организацией стандартизации ISO 22241-1 и Американским институтом нефти.

32,5 % DEF лучше всего подходит для большинства систем SCR в мире благодаря оптимальной производительности в холодную погоду. При концентрации 32,5 % раствор имеет минимальную возможную температуру замерзания и позволяет мочевине и воде замерзать и оттаивать с одной скоростью, обеспечивая надлежащую концентрацию в системе выхлопных газов SCR.

Расход водного раствора мочевины

Расход DEF зависит от условий среды, эксплуатации и рабочего цикла оборудования. В среднем, расход DEF составляет от 3 % до 5 % от расхода топлива. Расход DEF увеличивается с ростом расхода топлива, поэтому важно планировать поставки и хранение DEF с учетом максимального расхода топлива для техники.

Хранение и транспортировка

DEF не представляет серьезной опасности для людей, животных и окружающей среды, но совместим не со всеми материалами. DEF безопасен при хранении и транспортировке, не имеет токсических свойств, не загрязняет окружающую среду и не горит. Хотя раствор замерзает при температуре 12°F, следует отметить, что замерзший DEF не влияет на пуск или работу двигателя. При хранении или воздействии экстремальных температур DEF не приобретает токсичные свойства.

система def scrСистема SCR, бак и распределительная система оборудования разработаны с учетом полной совместимости со свойствами DEF во избежание коррозии, испарения и загрязнения. Каждая система включает датчики для отслеживания качества и уровня DEF, а также подогреваемые линии передачи от бака к блоку SCR для обеспечения максимальной производительности системы. Однако при выборе хранилищ и систем доставки DEF требуется внимательность. Все шланги, фитинги и резервуары хранения должны быть изготовлены из материалов, одобренных на совместимость с DEF, т. е. из нержавеющей стали, некоторых видов пластмасс, титана, этилен-пропиленового каучука во избежание химического загрязнения DEF и дорогостоящего ремонта системы SCR.

Рекомендуется хранить DEF при температуре от 12°F и 86°F. При хранении в этом температурном диапазоне срок хранения превышает один год, а при хранении при температуре менее 65°F срок хранения увеличивается до 2 лет.

Доступность DEF

хранение def
В последние годы на рынке дорожных транспортных средств наблюдается значительный рост инфраструктуры DEF, и в Северной Америке имеется более 1 000 станций с насосами DEF. Повышение требований к внедорожным транспортным средствам способствует росту числа поставщиков топлива и химических средств для внедорожных средств.

DEF поставляется в широком диапазоне размеров:

  • Объем (>5 000 галлонов)
  • Пластиковые и одноразовые пакеты (275 и 330 галлонов)
  • Бочка (55 галлонов)
  • Небольшие пакеты (1 и 2.5 гал.)

Для DEF требуется специальное дозирующее оборудование. Оборудование для дозировки DEF доступно у большинства поставщиков оборудования для дозировки и транспортировки топлива и других жидкостей в Северной Америке.

Дополнительную информацию о DEF можно найти на сайте cumminsfiltration.com.

Практические примеры Действия

Распылители Goldacres работают на двигателях Cummins с 1999 года

Просмотр

Cummins обеспечивает энергией рост мирового производства миндаля

Просмотр

Двигатель Cummins используется в первой в мире автономной машине для опрыскивания садов GUSS

Просмотр

Hardi смотрит в будущее с производительностью серии КАММИНЗ

Просмотр

Конечная мощность двигателя 4 для двигателя с распылителем в диапазоне Apache

Просмотр

КАММИНЗ помогает в строительстве австралийской хлопковой промышленности

Просмотр

Силовые установки КАММИНЗ-это выбор урожая

Просмотр

Эффективность режущей кромки

Просмотр

Cummins Performance Series Enables Engine Downsizing for Bandit Industries Whole Tree Chipper

Просмотр


Для просмотра всех примеров, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!