Tier 4 Final (>751 л. с.)

Впервые почти за десять лет дизельные двигатели мощностью более 751 л. с. сталкиваются с изменениями технологии снижения уровня выбросов. 1 января 2015 г. вступили в силу нормы EPA уровня 4 Final, регулирующие выбросы всех дизельных двигателей мощностью более 751 л. с. (как проиллюстрировано на схеме справа). Эти нормы устанавливают ограничения выбросов твердых частиц (PM) и оксидов азота (NOx), которые являются основными компонентами смога и кислотных дождей.

уровень 4 final таблица регламентаДвигатели уровня 4 Final знаменуют серьезный прорыв в снижении выбросов. В частности, на 55 % снижены выбросы оксидов азота NOx и на 80 % снижены выбросы твердых частиц по сравнению с уровнем 2.

Это серьезное изменение на рынке двигателей большой мощности, но с Cummins все просто!

Требования уровня 4 Final относятся к двигателям Cummins высокой мощности, включая QSK19, QSK23, QST30, QSK38, QSK50, QSK60, QSK78 и QSK95. Эти платформы двигателей оптимизируют сгорание дизельного топлива внутри цилиндра и используют селективное каталитическое восстановление (SCR) для соответствия требованиям к выбросам уровня 4 Final. При этом они обеспечивают максимальную продуктивность и надежность, необходимые клиентам в самом разном оборудовании, сложных эксплуатационных циклах и неблагоприятных средах.

Двигатели и системы очистки Cummins уровня 4 Final формируют полностью интегрированную силовую установку от начала до конца, основываясь на легендарной надежности промышленных двигателей Cummins. Улучшенная технология сгорания контролирует выбросы твердых частиц, а технология SCR позволяет снизить выбросы NOx, благодаря чему двигатели Cummins уровня 4 не требуют значительных модификаций или увеличения интервалов обслуживания для соответствия требованиям к выбросам уровня 4. Это дополняет сниженное потребление топлива и поддержание производительности и долговечности на уровне 2.

Практические примеры Действия

Распылители Goldacres работают на двигателях Cummins с 1999 года

Просмотр

Cummins обеспечивает энергией рост мирового производства миндаля

Просмотр

Двигатель Cummins используется в первой в мире автономной машине для опрыскивания садов GUSS

Просмотр

Hardi looks to the future with Cummins Performance Series

Просмотр

Cummins Tier 4 Final power for the Apache sprayer range

Просмотр

Cummins helps build the Australian cotton industry

Просмотр

Cummins power units are the pick of the crop

Просмотр

Cutting edge efficiency

Просмотр

Cummins Performance Series Enables Engine Downsizing for Bandit Industries Whole Tree Chipper

Просмотр

Cummins Powers the Future of Agriculture

Просмотр


Для просмотра всех примеров, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!