Tier 4 Final (<751 л. с.) - жидкости и фильтрация

контейнеры defВодный раствор мочевины (DEF)

DEF — критически важный элемент системы очистки выхлопных газов в соответствии с уровнем 4 Final. The DEF you purchase should meet and display certification for one or more of the following standards: American Petroleum Institute (API), German Institute of Standardization DIN70700 or the International Organization of Standardization (ISO) 2224-1. DEF is widely available throughout North America and Europe. Популярные сайты, такие как finddef.com и discoverdef.com содержат рекомендации по местам покупки.

Поддержание чистоты и качества топлива

сетчатый нанофильтрДвигатели Cummins уровня 4 Final следует использовать с дизельным топливом с минимальным содержанием серы, не превышающим 15 промилле. Это нормативное требование, и его несоблюдение приведет к быстрому повреждению двигателя и системы очистки выхлопных газов. В результате такого повреждения эксплуатация двигателя и системы очистки выхлопных газов станет невозможной. В случае использования неподходящего топлива гарантия не действует. Топливные системы высокого давления (ТСВД) аккумуляторного типа, используемые во всех двигателях с рейтингом уровня 4 Final, требуют еще большей чистоты топлива. Инжекторы и другие внутренние компоненты могут быть повреждены частицами размером до 5 микрон. Износ инжекторов снижает эффективность двигателя и сжигания топлива и может повлечь серьезные повреждения других компонентов двигателя. Топливные фильтры Fleetguard из материала NanoNet обеспечивают в 13 раз лучшую защиту от вредоносных частиц, особенно в условиях высокой вибрации и всплесков топлива.

Смазочное масло с низким содержанием сажи

Сажа от сгорания внутри цилиндра может засорить систему очистки выхлопных газов. Использование моторного масла, при сгорании которого выделяется мало сажи, обеспечивает чистоту сгорания и оптимальную работу системы очистки выхлопных газов. Рекомендуется использовать моторные масла, соответствующие спецификациям API CJ-4 или ACEA-E9.

воздушный фильтрФильтрация воздуха Cummins Direct Flow™

Прямоточная система очистки воздуха Cummins удерживает на 30 процентов больше частиц пыли, чем стандартные фильтры, и занимает на 50 процентов меньше места, что позволяет увеличить интервалы обслуживания. Заменяйте главные и вспомогательные фильтрующие элементы в соответствии с рекомендациями для получения оптимального воздушного потока. Благодаря повышенной эффективности фильтрации Direct Flow позволяет увеличить интервал обслуживания и снизить эксплуатационные расходы.

Практические примеры Действия

Распылители Goldacres работают на двигателях Cummins с 1999 года

Просмотр

Cummins обеспечивает энергией рост мирового производства миндаля

Просмотр

Двигатель Cummins используется в первой в мире автономной машине для опрыскивания садов GUSS

Просмотр

Hardi looks to the future with Cummins Performance Series

Просмотр

Cummins Tier 4 Final power for the Apache sprayer range

Просмотр

Cummins helps build the Australian cotton industry

Просмотр

Cummins power units are the pick of the crop

Просмотр

Cutting edge efficiency

Просмотр

Cummins Performance Series Enables Engine Downsizing for Bandit Industries Whole Tree Chipper

Просмотр

Cummins Powers the Future of Agriculture

Просмотр


Для просмотра всех примеров, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!