Tier 4 Final (<751 л. с.) - индикаторы и их значения

Внедорожные двигатели Cummins с уровнем выбросов 4 Final/Euro IV практически не требуют взаимодействия с оператором. В определенных обстоятельствах может требоваться очистка системы выхлопных газов по инициативе оператора. Индикаторные лампы очистки системы выхлопных газов на приборной панели показывают состояние системы.

Для этих двигателей также требуется водный раствор мочевины (DEF), известный в Европе как AdBlue®. Лампочки DEF показывают, когда требуется заполнить бачок DEF, как и измеритель DEF на приборной панели, оповещающий оператора о необходимости действия.

Лампы индикации водного раствора мочевины (DEF)

Индикаторная лампа проверки двигателя горитЛампа DEF

Горит при низком уровне DEF, мигает при критически низком уровне DEF. Оператор должен долить водный раствор мочевины в бачок DEF.


индикаторная лампа DEF горитИндикаторная лампа проверки двигателя горитИндикаторная лампа DEF с индикаторной лампой проверки двигателя
Горит при критически низком уровне DEF. Если немедленно не долить раствор в бачок, мощность двигателя упадет. Оператор должен долить водный раствор мочевины в бачок DEF. После долива водного раствора мочевины в бачок DEF нормальная мощность двигателя будет восстановлена.


Индикаторная лампа DEF горитиндикаторная лампа проверки двигателя мигаетИндикаторная лампа DEF с индикаторной лампой проверки двигателя мигает
Горит при практически нулевом уровне DEF. Если немедленно не долить раствор в бачок, мощность двигателя упадет еще больше. Оператор должен долить водный раствор мочевины в бачок DEF. После долива водного раствора мочевины в бачок DEF нормальная мощность двигателя будет восстановлена.


три лампыИндикаторная лампа DEF с индикаторной лампой остановки двигателя мигает
Горит, когда показания измерителя DEF были нулевыми в течение 30 минут. Мощность ограничивается до мощности холостого хода. Оператор должен остановить оборудование, когда это будет безопасно, и долить водный раствор мочевины в бачок DEF. После долива водного раствора мочевины в бачок DEF нормальная мощность двигателя будет восстановлена.

 

Индикаторные лампы очистки системы выхлопных газов

лампа очистки системы выхлопных газовИндикаторная лампа высокой температуры системы выхлопных газов (HEST)
Может гореть при превышении нормальной температуры выхлопных газов во время процедуры очистки системы выхлопных газов. Оператор должен следить за тем, чтобы отверстие выхлопной трубы не было направлено на горючие или легковоспламеняемые поверхности.


лампа очистки системы выхлопных газовЛампа очистки системы выхлопных газов
Загорается, когда система выхлопных газов не может автоматически выполнить процедуру очистки системы выхлопных газов Оператор должен убедиться, что выключатель очистки системы выхлопных газов не находится в положении STOP (остановка) и продолжить работу до появления возможности провести стационарную очистку системы выхлопных газов, например, в конце рабочего дня или смены.


лампа выхлопных газов и проверки двигателяЛампа очистки системы выхлопных газов с лампой проверки двигателя
Если очистка системы выхлопных газов не производится своевременно после включения лампы очистки системы выхлопных газов, загорается лампа проверки двигателя, и мощность двигателя значительно снижается. Припаркуйте оборудование в безопасный момент и нажмите выключатель запуска очистки системы выхлопных газов После завершения очистки восстановится полная мощность двигателя.


лампа очистки системы выхлопных газовЛампа очистки системы выхлопных газов
Мигает, когда запускается событие стационарной очистки системы выхлопных газов в с помощью выключателя запуска очистки системы выхлопных газов. Эта лампа продолжит мигать, пока стационарная очистка не будет завершена. Когда лампа выключается, оператор может возобновить нормальную работу.


лампа остановки системы выхлопных газовлампа остановки очистки системы выхлопных газов
Загорается, когда выключатель очистки системы выхлопных газов находится в положении STOP, что блокирует процедуру очистки. Этот выключатель следует использовать, только если существует опасность, связанная с высокой температурой выхлопных газов. Чрезмерное частая установка выключателя очистки системы выхлопных газов в положение STOP приведет к необходимости более частой стационарной очистки.


лампа остановки двигателяЛампа остановки двигателя (только QSG12 и QSX15)
Загорается, когда длительная работа может повлечь за собой повреждение выхлопной системы. Выключите двигатель, как только это будет безопасно, и обратитесь в сервисную службу. В ином случае возможно повреждение выхлопной системы.

 

Выключатель очистки выхлопной системы

выключатель системы выхлопных газовОчистка системы выхлопных газов включена
Выключатель остается в стандартном среднем положении при обычной работе. Это означает, что очистка системы выхлопных газов активирована, и система выхлопных газов может запускать автоматическую очистку любых загрязнений. Очистка системы выхлопных газов запускается автоматически с помощью таймера через заданные 20-часовые интервалы и занимает приблизительно 15-30 минут. Никакие действия оператора не требуются, и оборудование продолжает нормально работать во время очистки.

Лампа HEST может гореть во время очистки, указывая на повышенную температуру выхлопных газов и необходимость соблюдения мер безопасности.

Запуск очистки системы выхлопных газов
При перемещении выключателя в верхнее положение запускается ручная очистка системы выхлопных газов (в припаркованном состоянии). Это может требоваться в редких случаях при необычных условиях цикла эксплуатации. Ручная очистка системы выхлопных газов (в припаркованном состоянии) может потребоваться, когда загорается лампа очистки системы выхлопных газов. При нажатии выключателя запуска начинается очистка, и лампа очистки системы выхлопных газов начинает мигать.

Во время ручной очистки системы выхлопных газов (в припаркованном состоянии) может загореться лампа HEST, что указывает на повышенную температуру выхлопных газов и необходимость соблюдения мер предосторожности. После ручной очистки системы выхлопных газов (в припаркованном состоянии) выключатель возвращается в стандартное (среднее) положение.

Остановка функции очистки системы выхлопных газов
Перемещение выключателя в нижнее положение блокирует очистку системы выхлопных газов. Блокировка функции очистки системы выхлопных газов может требоваться по причинам безопасности в связи с повышенной температурой выхлопных газов.

При нажатии выключателя загорается лампа остановки очистки системы выхлопных газов, показывая, что очистка системы выхлопных газов заблокирована. Выключатель остается в этом положении до ручного перевода в стандартное (среднее) положение и восстановления функции очистки системы выхлопных газов.

Очистку системы выхлопных газов не следует отключать на длительное время, поскольку это приводит к необходимости ручной очистки системы выхлопных газов (в припаркованном состоянии).

Практические примеры Действия

Распылители Goldacres работают на двигателях Cummins с 1999 года

Просмотр

Cummins обеспечивает энергией рост мирового производства миндаля

Просмотр

Двигатель Cummins используется в первой в мире автономной машине для опрыскивания садов GUSS

Просмотр

Hardi looks to the future with Cummins Performance Series

Просмотр

Cummins Tier 4 Final power for the Apache sprayer range

Просмотр

Cummins helps build the Australian cotton industry

Просмотр

Cummins power units are the pick of the crop

Просмотр

Cutting edge efficiency

Просмотр

Cummins Performance Series Enables Engine Downsizing for Bandit Industries Whole Tree Chipper

Просмотр

Cummins Powers the Future of Agriculture

Просмотр


Для просмотра всех примеров, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!