Школьные автобусы

С Cummins B6.7, L9, или Cummins Westport B6.7N и L9N вы не ошибетесь при выборе своего первого надежного и экологически чистого источника энергоснабжения.

Все двигатели производятся в Колумбусе (штат Индиана) или на заводе Rocky Mount в Северной Каролине, соответствуют требованиям к поддержке американских производителей и превосходят или соответствуют нормам Агентства по охране окружающей среды США (EPA) 2017 и стандартам по выбросам парниковых газов.

Обратитесь к помощнику с системой Connected Diagnostics

Работа водителей школьных автобусов требует большой концентрации внимания, и им совсем не пристало отвлекаться на коды ошибок двигателя. В маловероятном случае появления такой ошибки во время движения автобуса, ее можно диагностировать удаленно с помощью Connected Diagnostics. Cummins Connected Diagnostics обеспечивает анализ кодов неисправностей двигателя в режиме реального времени с вероятностной диагностикой. Рекомендуется применять эту систему в школьных автобусах, оборудованных средствами телематики.

Отличник по гарантийному покрытию

На двигатели Cummins действует самая полная базовая гарантия в отрасли, а наши расширенные планы поддержки на срок до 10 лет подтверждают нашу уверенность в надежности конструкции наших двигателей и качестве их производства.

Лучшая поддержка в своем классе

Школьные автобусы, оснащенные двигателями Cummins, могут получить необходимое содействие в крупнейшей и самой функциональной сети запчастей и техобслуживания в Северной Америке, которая насчитывает более 3.500 сервисных центров. Наши сертифицированные специалисты прошли полный курс обучения по всем нашим двигателям и располагают всеми необходимыми инструментами и оригинальными запчастями Cummins, чтобы оперативно решить любую проблему в рамках сервисного обслуживания. Преимущества системы Connected Diagnostics позволяют операторам школьных автобусов спать спокойно. Звоните по номеру 1-800-CUMMINS™ (1-800-286-6467) для получения информации о пунктах обслуживания.

Полезные публикации:

Техническое обеспечение <а> DPF для вашей школьной автобусной программы : лучший опыт DPF в белой бумаге представляет собой сочетание общих и технических советов, которые позволяют продлить срок службы DPF и снизить частоту регенерационных событий. Благодаря полезной информации относительно типов маршрутов, электронных параметров двигателя и функций, а так же сведений о преимуществах программы обмена DPF и расширенной гарантии последующей обработки, руководство является первым шагом в оказании помощи в ликвидации системы нейтрализации выхлопных газов DPF. Вопросы.

<а> DPF лучшие практические методики : в сочетании с наилучшей практикой «белая бумага», список Check DPF обеспечивает практический путеводитель для документирования и измерения параметров, изложенных в белой бумаге передового опыта. Обратная сторона списка проверки предоставляет дополнительную информацию о том, как эффективно использовать список проверки.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!