Восстановленный турбодизельный двигатель Cummins

Восстановленный турбодизельный двигатель Cummins

Мощность 325 - 385 л. с.
242 - 287 кВт
Крутящий момент 610 - 930 фунт-фут
827 - 1261 Н·м

Дайте новую жизнь своему надежному грузовому автомобилю с помощью востанновленного двигателя Cummins объемом 5,9 или 6,7, предлагаемого исключительно подразделением Mopar®.

Турбодизельные двигатели Mopar® Reman объемом 5,9/6,7 л представляют собой двигатели Cummins, восстановленные подразделением Cummins ReCon®.

Mopar® Reman — это оригинальный двигатель Cummins

Подробнее о Cummins ReCon®

  • Экономичное надежное решение, которое быстро вернет в строй автопогрузчик со штыревым захватом и двигателем Cummins.
  • Восстановленный двигатель специально разработан и проверен для использования в грузовом автомобиле-пикапе.
  • Поддержка гарантии на 2 года/ 100k миль Mopar®; новая пересмотренная стоимость, установленная Mopar®.

Обращайтесь к уполномоченному FCA диллеру в США для получения сведений относительно стоимости и доступности восстановленных турбодизельных двигателей Cummins объемом 5,9 и 6,7 л.

Найти дилера Mopar

Области применения

Повторное усиление Пикапы

Общие сведения:

Восстановленные турбодизельные двигатели Cummins объемом 6,7 л

Наследие

Турбодизельный двигатель Cummins объемом 6,7 л сохраняет свое наследие в грузовых автомобилях со штыревым захватом большой грузоподъемности за счет этого предложения по восстановлению. На сегодняшний день доступны восстановленные на заводе турбодизельные двигатели Cummins 6,7 л для грузовых автомобилей большой мощности со штыревым захватом, предоставляемые исключительно местным авторизованным дилером Mopar®.

 

Диапазон модельного года Приложение Тип двигателя Номер детали Reman
2007,5 Пикап Двигатель в сборе R8310893AA*
2008-2009 Пикап Двигатель в сборе R8310896AA*
2009-1010 Грузовой автомобиль без кузова Двигатель в сборе R8310894AA*
2010 Пикап Двигатель в сборе R8310896AA*
2011-2012 Грузовой автомобиль без кузова Двигатель в сборе R8310895AA*
2011-2012 Пикап Двигатель в сборе R8310898AA*
2013-2018 Грузовой автомобиль без кузова Двигатель в сборе R8071551AA*
2013-2018 Пикап Двигатель в сборе R8071553AA*

*Жгут проводов и ЭБУ в комплект не входят

Восстановленные турбодизельные двигатели Cummins объемом 5,9 л

Пояснение

Турбодизельный двигатель Cummins 5,9L остается надежным источником питания вашего грузового автомобиля-пикапа. На сегодняшний день доступен восстановленный на заводе турбодизельный двигатель Cummins 5,9 л для грузовых автомобилей большой мощности со штыревым захватом, предоставляемый исключительно местным авторизованным дилером Mopar®.

 

Диапазон модельного года Приложение Тип двигателя Номер детали Reman
1998 пикап, 5,9 л 12V Двигатель Reman в сборе R8464881AA*
2004,5-5,5 Пикап 24V 5,9 л Двигатель Reman в сборе R8453521AA*
2006 Пикап 24V 5,9 л Двигатель Reman в сборе R8416637AA*
2007 Пикап 24V 5,9 л Двигатель Reman в сборе R8416636AA*

*Жгут проводов и ЭБУ в комплект не входят

Выберите оптимальное решение для своего пикапа

Двигатель в сборе

Что это такое: двигатель в сборе — это полностью укомплектованный двигатель, восстановленный в соответствии жесткими стандартами и изготовленный на сборочной линии Cummins ReCon®. Такие заменяемые двигатели включают последние усовершенствования конструкции и материала. Каждый отдельный блок проходит испытание под нагрузкой для обеспечения эффективности и качества.

Зачем вам это: если требуется полностью заменить двигатель, этот вариант отлично подойдет. Двигатели изготавливаются в соответствии с заводскими ТУ Cummins и располагают оптимальной гарантией в отрасли. Замена двигателя обычно выполняется за пару дней, от диагностики до завершения работы, что обеспечивает быстрое возвращение грузовых автомобилей в строй. Восстановленные двигатели Cummins также обеспечивают более высокую отдачу за счет повышения топливной экономичности, сокращения расходов на техническое обслуживание и уменьшения уровня выбросов по сравнению со стандартными отремонтированными двигателями, а также значительно более высокую стоимость при перепродаже автомобиля.

Лонг-блок

Что это такое: лонг-блок включает блок цилиндров и вращающиеся внутренние компоненты (коленчатый вал, поршни и шатуны/подшипники).

Зачем вам это: восстановление лонг-блока целесообразно, если большинство внешних компонентов по-прежнему работает. Изготовленный по стандартам восстановленных двигателей, вариант восстановления лонг-блока позволяет повторно использовать внешние компоненты, такие как турбокомпрессор, перекачивающий насос, жгут проводов, топливный насос и топливопроводы.

Шорт-блок

Что это: шорт-блок включает в себя блок цилиндров, коленчатый вал, шатуны, коренные и упорные подшипники.

Зачем вам это: восстановление шорт-блока целесообразно, если блок цилиндров значительно изношен или поврежден. Этот вариант позволяет максимальным образом повторно использовать детали, в том числе головку блока цилиндров.

Подробный список номеров деталей и сравнение продуктов лонг-блока и шорт-блока:

Посмотреть таблицу сравнения



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!