Восстановленные судовые двигатели

Быстро возвращайтесь на воду по доступной цене и будьте уверены в надежности решения Cummins.

Восстановленные двигатели (ReCon) сочетают в себе надежность, производительность, обширную сеть сервисов, гарантию и непревзойденно выгодную цену.

Каждый двигатель ReCon полностью разбирается до последней гайки, тщательно очищается, проверяется и оборудуется новыми деталями по мере необходимости. Критически изношенные детали, в том числе кольца, подшипники, уплотнения и прокладки, заменяются оригинальными новыми деталями Cummins.

После завершения сборки проводится компьютерное тестирование двигателя, гарантирующее производительность на уровне нового двигателя.

  • Двигатели для коммерческих и развлекательных судов
  • В наличии широкий выбор двигателей, быстрая поставка
  • 100 % оригинальные новые или восстановленные детали Cummins для высочайшего качества
  • Комплекты для замены Cummins с восстановленными двигателями могут заменить двигатель ЛЮБОЙ марки практически на любом судне
  • Отсутствие проблем при возврате
  • Двухлетняя гарантия на все модели на 2000 часов (также доступна расширенная гарантия)

Вдохните новую жизнь в свое судно: больше мощности, ниже уровень выбросов, выше экономия топлива. Чтобы приобрести восстановленный судовой двигатель, обратитесь к местному дилеру или дистрибутору Cummins.

Преимуществом опыта Cummins в сфере обслуживания клиентов с морскими двигателями заключается в том, что мы понимаем значимость продолжительной работы двигателя до капитального ремонта с точки зрения общих эксплуатационных затрат судна. Cummins инвестировала огромные средства в местные мощности для заводской переборки, которые позволяют клиентам добиться максимального ресурса каждого двигателя. Мы тесно сотрудничаем с клиентами над заблаговременным планированием переборки и помогаем свести к минимуму простои.

Центры капитального ремонта Cummins придерживаются ряда стратегий, позволяющих обеспечивать непревзойденное качество изделий и срок службы двигателей. Когда замененный двигатель поступает в центр капитального ремонта, его разбирают до последнего винтика, очищают и осматривают.

Новые и восстановленные оригинальные узлы и детали Cummins включают компоненты, готовые к использованию в процессе заводской переборки. После качественно проведенного на предприятии Cummins производственного процесса, восстановленные двигатели испытывают под нагрузкой в соответствии с исходными требованиями производителя, чтобы убедиться, что они отвечают заводским требованиям или даже превосходят их. Восстановленные двигатели Cummins, доставляемые заказчикам, отличаются именно теми характеристиками, надежностью и долговечностью, которые можно ожидать от Cummins. Вот почему мы даем полноценную 1-годичную гарантию без ограничения часов наработки на детали каждого двигателя, отремонтированного в центрах капитального ремонта Cummins.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!