QSX15 (Tier 4 Final/Stage IV)

Мощность 450 - 675 л. с.
336 - 503 кВт
Крутящий момент 1650 - 2050 фунт-фут
2237 - 2779 Н·м
Сертификация Tier 4 Final / Stage IV

Области применения

Сельское хозяйство Строительство Двигатели для горнодобывающей техники Двигатели для нефтегазовой отрасли Двигатели для железнодорожного транспорта Бурение Обслуживание скважин

Регионы, в которых доступно

США и Канада,  Россия,  Африка и Ближний Восток,  Мексика,  Филиппины,  Сингапур,  Бразилия,  Боливия,  Уругвай,  Парагвай,  Аргентина,  Колумбия,  Центральная Америка,  Европа,  Япония,  Корея

Общие сведения:

Повышенная производительность там, где она нужна больше всего.

Если вы производите большие экскаваторы, колесные погрузчики, грейдеры, бурильные долота или компрессоры, двигатели QSX15 обеспечат экономичность, надежность, мощность и производительность, которые вы можете ожидать от двигателя Cummins. Двигатель QSX15 уровня 4 Final имеет мощность, позволяющую добиться увеличения крутящего момента на 50 процентов при одновременном повышении экономии топлива.

Каждый крупный компонент и система разработаны Cummins с учетом полного контроля качества на основе проверенных двигателей с встроенными электронными системами. Модификации, повышающие эффективность сгорания, созданы на основе повышенного контроля оксидов азота (NOx) с добавлением селективного каталитического восстановления (SCR). За счет этого повышается эффективность сгорания топлива и улучшаются переходные характеристики. SCR в сочетании с сажевым фильтром дизельного двигателя Cummins (DPF) обеспечивает дополнительное снижение выбросов твердых частиц и оптимизирует производительность, за счет чего двигатель QSX15 имеет одно из самых высоких значений удельной мощности в своем классе. Высокая производительность и долговечность, исключительная надежность и значительная экономия топлива — важные причины, по которым двигатель QSX15 стоит выбрать для оборудования высокой мощности.

Спецификации QSX15

Заявленная мощность 500-675 л. с. 373-503 кВт
Крутящий момент 1650-2050 фунт-фут 2237-2779 Н•м
Рабочий объем 912 куб.дюйм 15 литров
Количество цилиндров 6  
Емкость масляной системы 22 амер. галлонов 83 литров
Масса двигателя (сухая) 3 009 фунтов 1 365 кг
Также доступны рейтинги уровня 2. Обратитесь к дистрибьютору.

Топливная система XPI — проверенная технология аккумуляторной топливной системы XPI обеспечивает точное дозирование топлива при сверхвысоком давлении. В сочетании с надежной электронной системой управления двигателем это обеспечивает несколько операций впрыска за один цикл. Гибкость времени впрыска повышает производительность и экономию топлива, а также позволяет снизить уровень выбросов.

Турбокомпрессор VGT - турбокомпрессор Cummins VGT отличается простотой и высокой точностью. Электрический привод обеспечивает безграничные возможности регулировки и абсолютную точность усиления для оптимального реагирования. Благодаря этому, для двигателя QSX15 требуется только один турбокомпрессор, в то время как для многих конкурирующих двигателей требуется два.

EGR с охлаждением - система нового поколения модифицирована для использования с SCR, снижения объема топлива и минимизации расхода водного раствора мочевины (DEF).

Топливные фильтры Fleetguard NanoNet - топливные фильтры Fleetguard из современного материала NanoNet обеспечивают в 13 раза более качественную фильтрацию твердых частиц размером 4 микрон и более.

Полностью интегрированное электронное управление — один электронный модуль управления (ECM) высокой мощности контролирует все системы от всасывания воздуха до нейтрализации выхлопных газов, обеспечивая пиковую производительность и практически нулевой уровень выбросов.

Сажевый фильтр дизельного двигателя Cummins и селективное каталитическое восстановление - сажевый фильтр дизельного двигателя Cummins (DPF), показавший высокую эффективность для достижения требований уровня Tier 4 Interim, фактически работает как пассивное устройство. Активная регенерация занимает менее 1 процента рабочего времени и не влияет на работу оборудования.

Интервалы обслуживания QSX15

Оборудование для технического обслуживания Часы
Масло и фильтр 500
Топливный фильтр 500*
Фильтр охлаждающей жидкости 1 500
Регулировка клапана 6 000
Фильтр-коагулятор 3 000
Очистка сажевого фильтра 6 000

*Зависит от чистоты топлива


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!