Двигатели QST30 - Обслуживание скважин

Мощность 850 - 1500 л. с.
634 - 1119 кВт
Крутящий момент 4389 - 4389 фунт-фут
5951 - 5951 Н·м
Сертификация Tier 1

Области применения

Нефтегазовая промышленность Обслуживание скважин

Общие сведения:

В ответственных нефтегазовых установках надежность решает все. Здесь непревзойденная безотказность и производительность QSK30 играют решающую роль. Надежность делает двигатель QST30 оптимальным выбором: Каждый раз. Его конфигурация V12 обеспечивает мощность до 1500 л. с. (1117 кВт), позволяя легко справиться с высокой нагрузкой.

Сложная электронная система управления и расширенные функции обслуживания обеспечивают повышение экономии топлива и сокращение эксплуатационных расходов. Если вы заказываете новое оборудование или меняете двигатель в используемом оборудовании, двигатель QST30 лучше всего подойдет для обеспечения, производительности, продуктивности и прибыльности.
 

Производительность

Двигатели QST30 обеспечивают больше мощности и более высокий крутящий момент в корпусе меньшего размера по сравнению с конкурирующими дизельными двигателями. Двигатели QST30 известны гибкостью калибровки, высокой удельной мощностью, экономичностью и минимальным временем простоя, благодаря чему они устанавливают стандарт мощности и надежности.

QST30 — отличный вариант для замены целого ряда двигателей, в том числе нашего производства. Они имеют значительно более высокую мощность, на 50 % больше срок службы до эксплуатации и улучшенную экономию топлива по сравнению с двигателями Cummins V28, даже если они имеют практически тот же размер. Доступны модификации двигателей с воздушным охлаждением (для оборудования, которое должно соответствовать стандартам, регулирующим выбросы) или рубашечными последовательными водяными охладителями (для оборудования без требований к выбросам).

Если вы используете старый конкурирующий двигатель, вы увидите, что его замена на QST30 даст вам на 25 % больше мощности и крутящего момента, позволит повысить экономию топлива и увеличить интервалы между обслуживанием, а также повысить продуктивность и сократить расходы. На каждой скважине.

Гарантия - лучшая гарантия в отрасли, включающая полное покрытие с неограниченным количеством часов в течение первого года, с возможностью продления до двух лет или 2 000 часов (в зависимости от того, что наступит раньше). Базовая гарантия также включает стандартную защиту основных компонентов двигателя на период 3 лет/10 000 часов. Также доступны расширенные гарантии.

*Двигатель QST30 соответствует стандартам уровня 2, которые вступили в силу в США в 2006 г. для двигателей мощностью свыше 750 л. с. (560 кВт).

V-12, 4-тактный дизельный двигатель
 

Диаметр 5,51 дюйма (140 мм)
Ход 6,50 дюйма (165 мм)
Рабочий объем 30,5 л (1861 куб. дюймов)
Мощность двигателя*

850-1500 л.с. (634-1119 кВт)

Всасывание С турбонаддувом и последующим охлаждением
Полная масса** 7337 фунтов (3328 кг)
Емкость СОЖ 22,2 гал. (84 л.)
Ресурс смазочного масла 34,9 гал. (132 л.)
Направление вращения По часовой стрелке (смотреть с передней части двигателя)

* Зависит от мощности
** Масса указана приблизительно и может меняться в зависимости от комплектации.

Модель Заявленная мощность в лошадиных силах (кВт) Пиковый крутящий момент, фунт-фут (Н·м) Уровень сертификации по выбросам
QST30 1500 (1119) при 1900 об/мин 4389 (5951) при 1400 об/мин Без сертификации
QST30 1350 (1007) при 1900 об/мин 4389 (5951) при 1400 об/мин Без сертификации
QST30 1050 (783) при 2100 об/мин 3414 (4629) при 1300 об/мин Tier 2


Характеристики G-Drive

 

 

Модель Заявленная мощность в лошадиных силах (кВт) Уровень частоты в Гц Уровень сертификации по выбросам
QST30 1350 (1007) при 1800 об/мин 60 Tier 2
QST30 1180 (880) при 1500 об/мин 50/60 Без сертификации

 

 



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!