QSL9G Применение в газовых компрессорах

Мощность 175 - 175 л. с.
130 - 130 кВт

Области применения

Нефтегазовая промышленность Компрессия газа

Общие сведения:

Подача сжатого воздуха в устье скважины требует запаса прочности и надежности, которые может дать не каждый двигатель на природном газе. Для надежной эксплуатации с низким уровнем выбросов в атмосферу и технической поддержкой мирового уровня вам необходим двигатель Cummins QSL9G - отвечающий требованиям норм по выбросам, высокопроизводительный двигатель на природном газе, который унаследовал проверенную репутацию дизельных двигателей Cummins серии C и большую часть их комплектующих, рассчитанных на работу в тяжелых условиях. Вы можете полностью положиться на QSL9G с точки зрения соблюдения экологических норм, низких расходов на техобслуживание и обеспечения непрерывного потока газа. Каждый день.

Общие характеристики
Рядный 6-цилиндровый, 4-тактный, природный газ

Диаметр 4,49 дюйма (114 мм)
Ход 5.69 в (144.5 мм)
Рабочий объем 8.9 L (543 куб. дюймов)
Мощность двигателя* 175 л.с. (131 кВт)
Степень сжатия 9,7:1
Всасывание С турбонаддувом и последующим охлаждением
Тип выхлопной системы Влажный коллектор
Масса** 1650 фунтов (748 кг)
Емкость СОЖ 2.9 галлонов (11 литров)
Ресурс смазочного масла 15 галлонов (57 литров)
Направление вращения Вращение по часовой стрелке, если смотреть сзади

* Зависит от мощности
** Масса указана приблизительно и может меняться в зависимости от комплектации.

Модель Номинальная мощность

Степень сжатия

Выбросы
QSL9G

175 л.с. (131 кВт) при 1800 об/мин

9,7:1

(1)

Update (1) This engine emits 0.5 gr/hp-hr NOx, 2.0 gr/hp-hr CO, 0.7 gr/hp-hr VOC and is 2011 NSPS compliant capable with factory supplied AFR and Catalyst



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!