Двигатель QSK60 для горнодобывающей промышленности (Tier 4 Final/Stage V)

Мощность 1875 - 2850 л. с.
1398 - 2125 кВт
Крутящий момент 6169 - 8274 фунт-фут
8364 - 11218 Н·м
Сертификация Tier 4 Final/Stage V

Области применения

Горнодобывающая промышленность

Общие сведения:

Надежность играет важнейшую роль для горнодобывающей техники, такой как экскаваторы, карьерные самосвалы и колесные погрузчики. Именно в этой сфере заметны преимущества двигателя 4 Final QSK60. Его конфигурация V16 обеспечивает мощность до 2850 л. с. (2125 кВт) в горнодобывающей промышленности с упрощенной подачей воздуха, уменьшенной сложностью и повышенным удобством обслуживания. Проверенная платформа QSK60 обеспечивает высокую надежность и исключительную долговечность без потери мощности и крутящего момента. Теплоотвод аналогичен двигателям уровня 2, и поэтому модификация охлаждающей системы не требуется. Полностью интегрированная система очистки выхлопных газов заменяет глушитель выхлопных газов, минимизируя модификации конструкции. Сочетание увеличения продуктивности и снижения эксплуатационных расходов дает высокую экономическую эффективность.

  • Базовый двигатель - модифицированный рабочий цилиндр, оптимизированный турбонаддув с регулятором давления и улучшенная система вентиляции картера обеспечивают низкий уровень выбросов твердых частиц, высокую надежность и долговечность. Двигатель QSK60 достигает уровня сжигания до 1,1 млн. галлонов топлива до капитального ремонта.

  • Топливная система - модульная аккумуляторная топливная система высокого давления )ТСВД) Cummins обеспечивает высокое давление впрыска и большой объем аккумулятор инжектора, что позволяет снизить уровень выбросов твердых частиц и повысить экономию топлива. Инжектор без утечек обеспечивает высокую точность подачи топлива и контроль времени для снижения паразитных потерь, уменьшения подогрева топлива и дополнительной экономии топлива. Улучшенный регулирующий клапан обеспечивает износостойкость, высокую надежность и долговечность. Топливный насос имеет улучшенную конструкцию толкателей и систему охлаждения топливом элементов насоса, что повышает срок службы компонентов.

  • Подача воздуха - улучшенная конфигурация турбонаддува с регуляторами давления и промежуточными охлаждающими системами обеспечивает доступ к двигателю QSK60 сверху без снятия системы подачи воздуха, даже в двухступенчатых двигателях. Он может работать на высоте свыше 10 500 футов на уровне моря, соответствуя требованиям уровня 4 Final в Северной Америке.

  • Смазка и фильтрация - система фильтрации NanoNet® захватывает и задерживает больше вредных частиц, чем традиционные фильтры, обеспечивая более высокую надежность и длительный срок службы топливных насосов и инжекторов. Интервалы замены масляных и топливных фильтров увеличены до 500 часов.

  • Селективное каталитическое восстановление (SCR) - модульная система Cummins SCR включает встроенную камеру разложения и безвоздушную систему дозировки Cummins для водного раствора мочевины (DEF), призванную служить до окончания эксплуатации двигателя. Использование SCR минимизирует обратное давление двигателя, обеспечивая повышенную экономию топлива. Оптимизированное управление температурой позволяет снизить расход DEF до минимума.

Поддержка для всех клиентов.
Двигатели Cummins высокой мощности поддерживаются нашей сетью, насчитывающей более 600 отделений авторизованных дистрибуторов по всему миру. Сертифицированные технические специалисты Cummins полностью обучены и используют новейшие диагностические инструменты, чтобы обеспечить быстрое и точное обслуживание клиентов по всему миру.

Ответ на любой вопрос.
Дополнительную информацию о соответствующих требованиям уровня 4 Final двигателях Cummins QSK60 для использования в горнодобывающей промышленности можно получить у дистрибутора Cummins.

Тип двигателя 60° угол, 16 цилиндров
Рабочий объем 3 661 куб. дюймов 60,0 литра
Диаметр и ход 6,26 дюйм x 7,48 дюйм 159 мм x 190 мм
Емкость масляной системы 275 кварт США 261 л.
Емкость СОЖ 180 кварт США 170 литров
Всасывание Одноступенчатый
С турбонаддувом
С последующим охлаждением
Двухступенчатый
С турбонаддувом
С последующим охлаждением
с промежуточным охлаждением
Длина 114,7 дюйма (2,914 мм) 114,3 дюйма (2,903 мм)
Ширина 68,5 дюйма (1,740 мм) 68,6 дюйма (1,742 мм)
Высота 83,6 дюйма (2,123 мм) 82,9 дюйма (2,106 мм)
Сухая масса 17 857 фунтов (8 100 кг) 19 423 фунтов (8 810 кг)
Полная масса 18 858 фунтов (8 554 кг) 20 424 фунтов (9 264 кг)
Модель Заявленная мощность
б. л. с. (кВт)

Пиковый крутящий момент
фут-фунт (Н•м)

 Turbo
Схема
QSK60-1875 1875 (1398) при 1800 6169 (8364) при 1500 Одноступенчатый
QSK60-1944 1944 (1450) при 1800 6169 (8364) при 1500 Одноступенчатый
QSK60-2000 2000 (1491) при 1800 6570 (8907) при 1500 Одноступенчатый
QSK60-2300 2300 (1715) при 1800 6677 (9053) при 1500 Одноступенчатый
QSK60-2500 2500 (1864) при 1900 7257 (9839) при 1500 Одноступенчатый
QSK60-2700 2700 (2013) при 1900 8267 (11208) при 1500 Двухступенчатый
QSK60-2850 2850 (2125) при 1900 8274 (11218) при 1500 Двухступенчатый


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Практические примеры Действия

Устранение препятствий на пути к долгому сроку службы двигателя

Просмотр

Технологическая дорожная карта, обеспечивающая будущее Rio Tinto

Просмотр

Набираем обороты на Рой-Хилл

Просмотр

QSK60 сокращает объем выбросов

Просмотр


Для просмотра всех примеров, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!