QSK50 для обслуживания скважин

Мощность 2000 - 2500 л. с.
1491 - 1864 кВт
Крутящий момент 5805 - 7081 фунт-фут
7871 - 9601 Н·м
Сертификация Tier 2 / Stage II

Области применения

Двигатели для нефтегазовой отрасли Обслуживание скважин

Регионы, в которых доступно

США и Канада,  Россия,  Африка и Ближний Восток,  Мексика,  Филиппины,  Сингапур,  Бразилия,  Боливия,  Уругвай,  Парагвай,  Аргентина,  Колумбия,  Центральная Америка,  Европа,  Япония,  Корея

Общие сведения:

В ответственных нефтегазовых установках надежность решает все. Вот почему непревзойденная безотказность и производительность QSK50 играют решающую роль. Надежность QSK50 делает этот двигатель самым правильным выбором. Каждый раз.

Его конфигурация V-16 позволяет развивать до 2500 лс (1864 кВт) — прекрасный выбор для производства операций по гидроразрыву пласта. Полнофункциональная электронная система управления обеспечивает мониторинг всех параметров двигателя, добивается пиковой производительности и экономии топлива за счет автоматической регулировки, а также выполняет весь объем диагностики и прогнозирования.

V-16, 4-тактный дизельный двигатель

 

Диаметр 6,25 дюйма (159 мм)
Ход 6,25 дюйма (159 мм)
Рабочий объем 52,25 л (3066,4 куб. дюйма)
Мощность двигателя*  1400-2500 л.с. (1044-1864 кВт)
Всасывание Турбонагнетатели с водяным охлаждением
Масса установки для гидроразрыва пласта**  12337 фунтов (5596 кг)
Емкость СОЖ 42,5 гал. (161 л)
Ресурс смазочного масла 53,9 гал. (204 л.)
Направление вращения По часовой стрелке (смотреть с передней части двигателя)

 

* Зависит от мощности
** Масса указана приблизительно и может меняться в зависимости от комплектации.

Модель Заявленная мощность в лошадиных силах (кВт) Пиковый крутящий момент, фунт-фут (Н·м) Уровень сертификации по выбросам
QSK50 2500 (1864) при 1900 об/мин 7081 (9601) при 1500 об/мин Tier 2
QSK50 2300 (1715) при 1900 об/мин 6514 (8832) при 1500 об/мин Tier 2
QSK50 2250 (1678) при 1900 об/мин 6300 (8542) при 1500 об/мин Tier 2
QSK50 2000 (1491) при 1900 об/мин 5085 (7871) при 1500 об/мин Tier 2


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!