Силовой модуль QSK50 для наземного бурения

Мощность 1450 - 1450 л. с.
1081 - 1081 кВт
Сертификация Tier 2 / Stage II

Области применения

Нефтегазовая промышленность Бурение

Общие сведения:

Силовые модули для бурения Cummins QSK50 спроектированы, разработаны, собраны и испытаны в нефтегазовом научном центре Cummins с использованием всех ресурсов компании. Каждый узел — от двигателя до синхронного генератора, — рассчитан на оптимальную производительность, надежность и универсальность при бурении нефтяных и газовых скважин. На силовой модуль в сборе распространяются услуги сервисной сети Cummins и гарантия, что повышает время безотказной работы и эффективность буровой.

V-16, 4-тактный дизельный двигатель

Диаметр 159 мм
Ход 159 мм
Рабочий объем 50,3 л
Всасывание С турбонаддувом и последующим охлаждением
Регулятор Электроника
Система охлаждения Исполнения с вертикальным или горизонтальным выхлопом
Масса без радиатора 29 500 фунтов (13 385 кг)
Емкость системы охлаждения Вертикальное положение: 117 галл.
Горизонтальное положение: 110 галл.
Ресурс смазочного масла 72 галл. (272 л)
Базовая конструкция Монтаж с креплением в трех точках
Конструкция ротора синхронного генератора Два подшипника
Изоляция синхронного генератора

Класс Н

Напряжение, В 600 В
Коэффициент мощности

0,7

Характеристики силового модуля

Класс регулировки регулятора ISO8528 часть 1 класс G3
Стабилизация напряжения, от нулевой до полной нагрузки

± 0,5 %

Произвольное изменение напряжения ± 0,5 %
Регулировка частоты Изосинхронная
Произвольное изменение частоты ± 0,25 %

Эти модули предназначены для непрерывного бурения наземных скважин с изменяющейся нагрузкой, когда максимальная мощность требуется кратковременно: во время пуска или случайных перегрузок. Дополнительную информацию см. в листе технических характеристик двигателя.

Характеристики G-Drive

Модель Заявленная мощность в лошадиных силах (кВт) Уровень частоты в Гц Уровень сертификации по выбросам
QSK50 1971 (1470) при 1800 60 Tier 2
QSK50 1905 (1421) при 1500 50 Tier 2
QSK50 1480 (1104) при 1200 60 Tier 2


 



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!