QSK45 для обслуживания скважин

Мощность 1600 - 2250 л. с.
1193 - 1678 кВт
Крутящий момент 5402 - 6300 фунт-фут
7324 - 8542 Н·м
Сертификация Tier 1

Области применения

Двигатели для нефтегазовой отрасли Обслуживание скважин

Общие сведения:

В ответственных нефтегазовых установках надежность решает все. Вот почему непревзойденная безотказность и производительность QSK45 играют решающую роль. Надежность QSK45 делает этот двигатель самым правильным выбором. Каждый раз.

Благодаря конфигурации V-12, этот двигатель развивает до 2250 лс (1678 кВт), — мощность, достаточную для высоконагруженного оборудования. Полнофункциональная система управления обеспечивает возможность мониторинга всех параметров двигателя, автоматической регулировки пиковой производительности и расхода топлива, комплексной диагностики и прогнозирования.

Общие характеристики
V-16, 4-тактный дизельный двигатель


Диаметр 6,26 дюйма (159 мм)
Ход 7,48 дюйма (190 мм)
Рабочий объем 45 л (2746 куб. дюймов)
Мощность двигателя* 1200-2250 лс (895-1678 кВт)
Всасывание Турбокомпрессоры с доохлаждением/промежуточным охлаждением
Масса установки для гидроразрыва пласта** 13200 фунтов (5987 кг)
Емкость СОЖ 29.1 галлонов (110 литров)
Ресурс смазочного масла 48,0 гал. (182 л)
Направление вращения По часовой стрелке (смотреть с передней части двигателя)

* Зависит от мощности
** Масса указана приблизительно и может меняться в зависимости от комплектации.

Модель Заявленная мощность в лошадиных силах (кВт) Пиковый крутящий момент, фунт-фут (Н·м) Уровень сертификации по выбросам
QSK45 2250 (1678) при 1900 об/мин 6300 (8542) при 1500 об/мин Tier 2
QSK45 2250 (1678) при 1900 об/мин 6300 (8542) при 1500 об/мин Нет сертификата/Tier 1
QSK45 2000 (1491) при 1900 об/мин 5805 (7871) при 1500 об/мин Нет сертификата/Tier 1
QSK45 1600 (1193) при 1900 об/мин 5042 (6836) при 1500 об/мин Нет сертификата/Tier 1


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!