QSK38 для обслуживания скважин

Мощность 920 - 1260 л. с.
686 - 940 кВт
Крутящий момент 3591 - 4590 фунт-фут
4869 - 6223 Н·м
Сертификация Tier 2 / Stage II

Области применения

Нефтегазовая промышленность Обслуживание скважин

Общие сведения:

В ответственных нефтегазовых установках надежность решает все. Вот почему непревзойденная безотказность и производительность QSK38 играют решающую роль. Надежность QSK38 делает этот двигатель самым правильным выбором. Каждый раз.

Благодаря конфигурации V-12, этот двигатель развивает до 1260 лс (940 кВт), — мощность, достаточную для высоконагруженного оборудования. Полнофункциональная система управления обеспечивает возможность мониторинга всех параметров двигателя, автоматической регулировки пиковой производительности и расхода топлива, комплексной диагностики и прогнозирования.

Общие характеристики
V-12, 4-тактный дизельный двигатель

Диаметр 6,25 дюйма (159 мм)
Ход 6,25 дюйма (159 мм)
Рабочий объем 37,8 л (2307 куб.дюйма)
Мощность двигателя* 920-1260 лс (686-940 кВт)
Всасывание С турбонаддувом и последующим охлаждением
Масса установки для гидроразрыва пласта** 9309 фунтов (4100 кг)
Емкость СОЖ 29.5 галлонов (112 литров)
Ресурс смазочного масла 49.1 галлонов (186 литров)
Направление вращения По часовой стрелке (смотреть с передней части двигателя)

* Зависит от мощности
** Масса указана приблизительно и может меняться в зависимости от комплектации.

Модель Заявленная мощность в лошадиных силах (кВт) Пиковый крутящий момент, фунт-фут (Н·м) Уровень сертификации по выбросам
QSK38 1600 (1193) при 1900 об/мин 4604 (6242) при 1500 об/мин Tier 2
QSK38 1531 (1142) при 1800 об/мин 4604 (6242) при 1500 об/мин Tier 2
QSK38 1350 (1007) при 1800 об/мин 4320 (5857) при 1500 об/мин Tier 2


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!