Силовой модуль QSK38 для наземного бурения

Мощность 1034 - 1034 л. с.
771 - 771 кВт
Сертификация Tier 2 / Stage II

Области применения

Нефтегазовая промышленность Бурение

Общие сведения:

Силовые модули Cummins® для наземного бурения разработаны и испытаны с учетом требований клиентов, занимающихся разработкой нефтяных месторождений. Результатом стала оптимальная производительность, надежность и универсальность при бурении наземных нефтяных и газовых скважин.

Общие характеристики
V-12, 4-тактный дизельный двигатель
 

Диаметр 6,25 дюйма (159 мм)
Ход 6,25 дюйма (159 мм)
Рабочий объем 37,8 л (2307 куб.дюйма)
Всасывание С турбонаддувом и последующим охлаждением
Регулятор Электроника
Система охлаждения Исполнения с вертикальным или горизонтальным выхлопом
Ресурс смазочного масла 57 гал. (216 л)
Базовая конструкция Крепление в трех точках
Конструкция ротора синхронного генератора Два подшипника
Изоляция синхронного генератора Класс Н
Напряжение, В 600 В
Коэффициент мощности

0,7

Эти модули предназначены для непрерывного бурения наземных скважин с изменяющейся нагрузкой, когда максимальная мощность требуется кратковременно: во время пуска или случайных перегрузок. Дополнительную информацию см. в листе технических характеристик двигателя.
 

Модель Заявленная мощность в лошадиных силах (кВт) Уровень частоты в Гц Уровень сертификации по выбросам
QSK38 1650 (1231) при 1800 об/мин 60 Tier 2
QSK38 1326 (989) при 1500 об/мин 50 Tier 2
KTA38 1350 (1007) при 1800 об/мин 60 Без сертификации
KTA38 1180 (880) при 1500 об/мин 50 Без сертификации


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!