Двигатель QSK23 для обслуживания скважин

Мощность 760 - 950 л. с.
567 - 708 кВт
Крутящий момент 2785 - 2897 фунт-фут
3776 - 3928 Н·м
Сертификация Tier 3 / Stage IIIA

Области применения

Двигатели для нефтегазовой промышленности Обслуживание скважин

Общие сведения:

В ответственных нефтегазовых установках надежность решает все. Здесь непревзойденная безотказность и производительность QSK23 играют решающую роль.

Надежность QSK23 делает этот двигатель оптимальным выбором. В любой ситуации. Его рядная конфигурация 6 обеспечивает мощность до 950 л. с. (708 кВт), позволяя легко справиться с высокой нагрузкой.

Если вы заказываете новое оборудование или меняете двигатель в используемом оборудовании, двигатель QST23 лучше всего подойдет для обеспечения, производительности, продуктивности и прибыльности.

Разработанный для обслуживания скважин, QSK23 отличается исключительной надежностью и минимальными эксплуатационными затратами.

Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель

Диаметр 6,69 дюйм (170 мм)
Ход 6,69 дюйма (170 мм)
Рабочий объем 23 л (1404 куб.дюймов)
Мощность двигателя* 760-950 л.с. (567-708 кВт)
Всасывание Турбонаддув / наддув с воздушным охлаждением
Масса установки для гидроразрыва пласта** 6000 фунтов (2 кг)
Емкость СОЖ 12,2 гал. (46,2 л)
Ресурс смазочного масла 13,7 гал. (52 л)
Направление вращения По часовой стрелке (смотреть с передней части двигателя)

* Зависит от мощности
** Масса указана приблизительно и может меняться в зависимости от комплектации.
 

Производительность
В ответственных нефтегазовых установках надежность решает все. Здесь непревзойденная безотказность и производительность QSK23 играют решающую роль.

Надежность QSK23 делает этот двигатель оптимальным выбором. В любой ситуации. Его рядная конфигурация 6 обеспечивает мощность до 950 л. с. (708 кВт), позволяя легко справиться с высокой нагрузкой.

Если вы заказываете новое оборудование или меняете двигатель в используемом оборудовании, двигатель QST23 лучше всего подойдет для обеспечения, производительности, продуктивности и прибыльности.

Разработанный для обслуживания скважин, QSK23 отличается исключительной надежностью и минимальными эксплуатационными затратами.

Топливная система высокого давления (HPI) обеспечивает более полное сгорание топлива, что улучшает отклик двигателя в пределах всей кривой мощности и снижает потребление топлива до минимального показателя в своем классе. Компактная и сбалансированная рядная шестицилиндровая конструкция и проверенная в самых сложных шахтах надежность делают этот двигатель отличным выбором для замены V-образных моделей того же рабочего объема.

Цельнолитые поршни из ковкого чугуна (FCD) и прочная головка блока цилиндров вносят свой вклад в повышение долговечности и надежности. Цельнолитой чугунный блок, кованый стальной коленчатый вал и распределительный вал большого диаметра обеспечивают продолжительную, надежную работу между капитальными ремонтами и большое количество циклов восстановления.

При номинальной мощности от 760-950 л.с. (567-708 кВт) в исполнениях с экологическим сертификатом и без него, QSK23 представляет собой идеальный выбор для работы в тяжелых условиях с высокой удельной мощностью. В его основе лежат отработанные технологии, которые позволят вам повысить производительность и снизить затраты. На каждой скважине.

Гарантия
Лучшая гарантия в отрасли, включающая полное покрытие с неограниченным количеством часов в течение первого года, с возможностью продления до двух лет или 2.000 часов (в зависимости от того, что наступит раньше). Базовая гарантия также включает стандартную защиту основных компонентов двигателя на период 3 лет/10 000 часов. Также доступны расширенные гарантии.

*Двигатель QST23 соответствует стандартам уровня 2, которые вступили в силу в США в 2006 году для двигателей мощностью свыше 750 л. с. (560 кВт).

Модель: QSK23-950
Выходная мощность: 950 эфф. л.с.

Частота вращения двигателя
об/мин
Выходной крутящий момент
фунт-фут (Н·м)
Выходная мощность
л. с. (кВт)
Удельный расход топлива на тормозном стенде (BSFC)
фунт/л.с.-ч (г/кВт-ч)
1400 2 897 (3 928) 772 (657) 0,334 (203,165)
1500 2.823 (3.827) 806 (601) 0,334 (203,165)
1600 2 748 (3 726) 837 (624) 0,334 (203,165)
1800 2 599 (3 524) 891 (664) 0,335 (203,773)
2000 2.451 (3.323) 933 (696) 0,334 (203,165)
2100 2 376 (3 221) 950 (708) 0,339 (206,206)

Модель: QSK23-860
Выходная мощность: 860 эфф.л.с.

Частота вращения двигателя
об/мин
Выходной крутящий момент
фунт-фут (Н·м)
Выходная мощность
л. с. (кВт)
Удельный расход топлива на тормозном стенде (BSFC)
фунт/л.с.-ч (г/кВт-ч)
1400 2 785 (3 776) 742 (553) 0,335 (203,773)
1500 2 775 (3 762) 793 (591) 0,334 (203,165)
1600 2 748 (3 726) 837 (624) 0,335 (203,773)
1800 2 510 (3 403) 860 (641) 0,335 (203,773)
2000 2 258 (3 061) 860 (641) 0,338 (205,598)
2100 2.151 (2.916) 860 (641) 0,346 (210,464)

 

 

 

Модель Заявленная мощность в лошадиных силах (кВт) Пиковый крутящий момент, фунт-фут (Н·м) Уровень сертификации по выбросам
QSK23 950 (708) при 2100 об/мин 2897 (3928) при 1400 об/мин Tier 2
QSK23 860 (641) при 2100 об/мин 2785 (3776) при 1400 об/мин Уровень 4i

Характеристики приводов генераторов

Модель Заявленная мощность в лошадиных силах (кВт) Уровень частоты в Гц Уровень сертификации по выбросам
QSK23 1085 (809) при 1800 об/мин 60 Tier 3
QSK23 940 (701) при 1500 об/мин 50 Tier 3


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!