QSK19 для обслуживания скважин

Мощность 675 - 800 л. с.
503 - 597 кВт
Крутящий момент 2200 - 2275 фунт-фут
2983 - 3084 Н·м
Сертификация Tier 3 / Stage IIIA

Области применения

Нефтегазовая промышленность Обслуживание скважин

Общие сведения:

В ответственных нефтегазовых установках надежность решает все. Вот почему непревзойденная безотказность и производительность QSK19 играют решающую роль. Надежность QSK19 делает этот двигатель самым правильным выбором. Каждый раз.

Линейная конфигурация 6 обеспечивает мощность до 800 л. с. (597 кВт) и представляет собой отличное легкое решение для высокого коэффициента нагрузки. Полнофункциональная система управления обеспечивает возможность мониторинга всех параметров двигателя, автоматической регулировки пиковой производительности и расхода топлива, комплексной диагностики и прогнозирования.

Линейный-6, 4-циклов, дизельный двигатель
 

Диаметр 6,25 дюйма (159 мм)
Ход 6,25 дюйма (159 мм)
Рабочий объем 19 л (1159 куб. дюймов)
Мощность двигателя* 675-800 л.с. (503-597 кВт)
Всасывание Турбонаддув / наддув с воздушным охлаждением
Масса установки для гидроразрыва пласта** 4534 фунтов (2057 кг)
Емкость СОЖ 44 кварт США (41.6 л.)
Ресурс смазочного масла 80 кварт США (75.7 л)
Направление вращения По часовой стрелке (смотреть с передней части двигателя)

* Зависит от мощности
** Масса указана приблизительно и может меняться в зависимости от комплектации.

Модель Заявленная мощность в лошадиных силах (кВт) Пиковый крутящий момент, фунт-фут (Н·м) Уровень сертификации по выбросам
QSK19 800 (597) при 2100 об/мин 2275 (3084) при 1500 об/мин Tier 2
QSK19 760 (567) при 2100 об/мин 2275 (3084) при 1500 об/мин Tier 2
QSK19 604 (450) при 1800 об/мин 2227 (3019) при 1300 об/мин Без сертификации


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!