Двигатель QSK19 для строительной техники (Tier 3)

Мощность 506 - 700 л. с.
377 - 522 кВт
Крутящий момент 1775 - 2032 фунт-фут
2407 - 2755 Н·м
Сертификация Tier 3 / Stage IIIA

Области применения

Строительство

Общие сведения:

Чтобы двигатель QSK19 соответствовал стандартам выбросов Tier 3 и Stage IIIA, в нем используется передовая технология сгорания внутри цилиндра, представляющая собой простое и недорогое решение, которое обеспечивает гарантированную производительность, надежность и долговечность двигателя, а также его эффективную и экологически чистую эксплуатацию.

Двигатель QSK19, соответствующий стандарту Tier 3, представляет собой убедительный пример практического применения технологии Cummins Quantum System. Применяемые в двигателе QSK19 современные электронные средства управления и модульная топливная система аккумуляторного типа Cummins обеспечивают минимальный объем выбросов, высокую производительность и неприхотливость в обслуживании. При этом двигатель занимает столько же мало места, что и предшествовавшая ему модель.

Двигатель QSK19 представлен моделями, номинальная мощность которых составляет от 506 до 700 л. с. (377-522 кВт), и предлагает впечатляющее количество стандартных функций. Топливная система двигателя может работать с самыми разнообразными видами топлива, применяемыми в разных странах мира, в том числе с высокосернистым дизельным топливом и японским керосином

Чтобы обеспечить идеальное соответствие двигателя QSK19 оборудованию, в котором он используется, служба Cummins Advisor предоставит вам помощь специалистов в процессе его установки.

На каждый двигатель QSK19 распространяется гарантия Cummins, требования по которой компания выполняет одним из трех предусмотренных способов. Данная гарантия является одной из самых универсальных и простых в отрасли.

Технология сгорания внутри цилиндра и электронные средства управления двигателя QSK19 не только обеспечивают экологически чистую работу двигателя в соответствии со стандартами выбросов Tier 3 и Stage IIIA, но и гарантируют его высокую мощность и эффективность при каждом использовании. Благодаря применению модульной топливной системы аккумуляторного типа Cummins давление впрыска может быть практически постоянным при любой скорости, что повышает эксплуатационную гибкость двигателя и точность управления скоростью и регулированием впрыска.

 
Тип двигателя Рядный 4-тактный 6-цилиндровый  
Рабочий объем 1159 куб.дюйм 19 л*
Заявленная мощность 510-700 л. с. 379-522 кВт
Пиковый крутящий момент 1625-2101 фунт-фут 2203-2849 Н•м
Диаметр и ход 6,25 дюйм x 6,25 дюйм 159 мм x 159 мм
Всасывание С охлаждением воздуха наддува потоком встречного воздуха  
Емкость масляной системы 80 кварт США 76 л*
Емкость СОЖ** 44 кварт США 41,6 л*
Длина 66,1 дюйма 1679 мм
Ширина 34,3 дюйма 872 мм
Высота 63,6 дюйма 1616 мм
Масса (с учетом технологических жидкостей) 4 250 фунтов 1 928 кг

* Л = литры

** Только двигатель

Модель двигателя Заявленная мощность, л. с. (кВт) при числе оборотов Пиковый крутящий момент фунт-фут (Н·м) при числе оборотов
QSK19  700 700 (522) при 1800 2200 (2980) при 1400
QSK19  675 675 (503) при 1800 2200 (2980) при 1400
QSK19  600 600 (447) при 2000 1950 (2643) при 1500
QSK19  560 560 (418) при 2000 1775 (2407) при 1500
QSK19  525 525 (391) при 2000 1775 (2407) при 1500
QSK19  506* 506 (377) при 1800 2032 (2755) при 1300
 Все показатели соответствуют стандартам Tier 3 и Stage IIIA. Все указанные рейтинги являются промежуточными, если не указано иное. Доступны исполнения с другими показателями мощности. Уточните информацию у вашего дистрибутора или дилера Cummins.
*Обозначает постоянную мощность.

Каждый двигатель QSK19 оснащен следующими стандартными функциями.

  • Зубчатая передача с увеличенной шириной зубьев - отличается пониженным уровнем шума, повышенной долговечностью и способностью без затруднений работать при высоких нагрузках.
  • Одноступенчатый турбокомпрессор Holset - пониженная температура воздуха на впуске обеспечивает повышение плотности воздуха, что приводит к увеличению мощности и снижению выбросов за счет меньшего потребления топлива.
  • Электронная система управления с полной ответственностью - программируемые электронные средства управления оптимизируют сгорание на любой высоте и при любых условиях. Исключительную производительность обеспечивает усовершенствованный электронный модуль управления CM850, скорость выполнения операций которого в два раза выше, чем у предшествовавшей ему модели.
  • Двухступенчатый масляный фильтр — сочетание полнопроходного и перепускного масляных фильтров позволяет снизить затраты на обслуживания за счет увеличения интервалов обслуживания.
  • Гильзы цилиндров с высокоточным хонингованием — высокая точность обработки гильз в сочетании с оптимальным по составу материалом обеспечивает исключительно низкую шероховатость поверхностей и долговечность.
  • Комплект силовых цилиндров - проверенные цельнолитые поршни из чугуна для максимальной надежности и долговечности. В этой передовой конструкции также применяются втулки с нитридным покрытием и верхние кольца из литейного чугуна, которые легко справляются с давлением впрыска и отличаются исключительной долговечностью.
  • Долговечный распределительный вал - микрофинишная обработка увеличивает срок службы распределительного вала в два раза по сравнению со старыми конструкциями. Улучшенный контакт между крейцкопфом и коромыслом уменьшает износ и повышает надежность.
  • Фильтрация Fleetguard® ES - масляный фильтр Fleetguard ES поддерживает работоспособность вашего оборудования благодаря объединению в его конструкции полнопоточного и перепускного фильтров, что упрощает обслуживание и снижает затраты на замену.
Интервалы обслуживания

Для каждого двигателя QSK19 предусмотрено минимальное обслуживание. В качестве примера можно назвать цельнолитые поршни из ковкого чугуна, которые отличаются исключительной прочностью и обеспечивают снижение расхода масла на 20 %. Двигатели Cummins QSK19 требуют замены масла через каждые 250 ч.

Улучшенные возможности обслуживания: расходы, связанные с заменой масла, могут быть значительно снижены, а интервалы между заменами масла могут быть увеличены на 1 000 часов благодаря использованию системы центробежной фильтрации Cummins Eliminator™ и даже на еще больший срок благодаря системе замены масла Centinel™.

См. подробную информацию по техобслуживанию в руководстве пользователя или в руководстве по эксплуатации и техобслуживанию.


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!