QSF2.8 (Tier 4 Final/Stage IV)

Мощность 49 - 74 л. с.
37 - 55 кВт
Крутящий момент 147 - 221 фунт-фут
199 - 300 Н·м
Сертификация Tier 4 Final / Stage IV

Области применения

Сельское хозяйство Строительство Двигатели для горнодобывающей техники Двигатели для железнодорожного транспорта Подземные горные работы

Регионы, в которых доступно

США и Канада,  Россия,  Африка и Ближний Восток,  Мексика,  Филиппины,  Сингапур,  Бразилия,  Боливия,  Уругвай,  Парагвай,  Аргентина,  Колумбия,  Центральная Америка,  Европа,  Япония,  Корея

Общие сведения:

Лучше. В каждом аспекте.

2,8-литровый QSF развивает 74 лс (55 кВт) — что сравнимо с характеристиками двигателей объемом до 3,6 л. При этом по габаритам этот двигатель сопоставим с 2,2-литровыми собратьями мощностью 49 лс (37 кВт). Топливная система высокого давления аккумуляторного типа в сочетании с полнофункциональной электронной системой управления и турбонаддувом Cummins с регулятором давления обеспечивает впечатляющий крутящий момент: 221 фунт-фут (300 Н·м).

Эти современные технологии снижают выбросы QSF2.8 практически до нуля и приводят двигатель в соответствие стандартам Tier 4 Final/Stage IV только за счет рециркуляции выхлопных газов (EGR) с охлаждением и нашего фирменного дизельного катализатора окисления (DOC). Тот же самый двигатель QSF2.8 без DOC отвечает нормам выброса Tier 3/Stage III и поставляется в регионы, в которых действуют эти нормы.

DOC — это технология, которая абсолютно не требует никакого обслуживания. Это полностью пассивная система, которая, в отличие от сажевого фильтра дизельного двигателя (DPF), не нуждается ни в какой регенерации. Кроме того, она позволяет проектировщикам оборудования выносить компоненты за пределы глушителя или встраивать их в объединенный блок катализатора и глушителя. Специально разработанная для компактных 4-цилиндровых двигателей CCC стала воплощением богатейшего опыта Cummins Emission Solutions в сфере технологии DOC.

Компактная конструкция QSF2.8 включает фирменный очиститель воздуха Direct Flow™, который занимает существенно меньше места по сравнению с традиционными цилиндрическими воздушными фильтрами. Он лучше удерживает загрязнения и позволяет увеличить интервалы обслуживания.

Обширное применение композитных материалов в сочетании с блоком сложной формы из литейного чугуна значительно снижает массу оборудования с двигателем QSF2.8, который весит всего 507 фунтов (230 кг).

Удаленное расположение электронного модуля управления (ECM) упрощает обслуживание и позволяет быстро осуществлять диагностику и загрузку данных с использованием подключаемых электронных инструментов. Технология заливки масла и конструкция фильтров смазочного масла и топлива ускоряют обслуживание, которое производится с интервалом 500. Отвечающий жестким производственным стандартам Cummins и рассчитанный на эксплуатацию в любой точке мира, QSF2.8 меньше, прочнее и конструктивно проще любого другого двигателя такой же мощности. При этом он сохранил легендарную надежность и долговечность. Другими словами, он лучше в каждом аспекте.

Рядная 4-цилиндровая конструкция с рабочим объемом 2,8 литра, отвечающая требованиям EPA Tier 4 Final/EU Stage IV
 

Модель двигателя Номинальная мощность, лс (кВт) при об/мин Пиковый крутящий момент, фунты-фут (Нм) при об/мин Всасывание
QSF2.8 74 74 (55) при 2500 221 (300) при 1600 Турбонаддув с регулятором давления и CAC
QSF2.8 65 65 (48) при 2500 200 (270) при 1600 Турбонаддув с регулятором давления и CAC
QSF2.8 65 65 (48) при 2500 170 (230) при 1600 Турбонаддув с регулятором давления
QSF2.8 49 49 (37) при 2500 147 (200) при 1600 Турбонаддув с регулятором давления и CAC
QSF2.8 49 49 (37) при 2500 140 (190) при 2500 Турбонаддув с регулятором давления
QSF2.8 65 65 (48) при 2200 170 (230) при 1600 Турбонаддув с регулятором давления
QSF2.8 49 49 (37) при 2500 140 (190) при 2200 Турбонаддув с регулятором давления


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!