QSB6.7 (Tier 4 Final/Stage IV)

Мощность 146 - 310 л. с.
109 - 231 кВт
Крутящий момент 760 - 760 фунт-фут
1030 - 1030 Н·м
Сертификация Tier 4 Final / Stage IV

Области применения

Сельское хозяйство Строительство Двигатели для горнодобывающей техники Двигатели для нефтегазовой отрасли Двигатели для железнодорожного транспорта Обслуживание скважин

Регионы, в которых доступно

США и Канада,  Россия,  Африка и Ближний Восток,  Мексика,  Филиппины,  Сингапур,  Бразилия,  Боливия,  Уругвай,  Парагвай,  Аргентина,  Колумбия,  Центральная Америка,  Европа,  Корея,  Япония

Общие сведения:

Чистая победа: Cummins QSB6.7 под Tier 4 Final/Stage IV.

Стандарты EPA Tier 4 Final и EU Stage IV, устанавливающие практически нулевой уровень выбросов, вступают в силу в 2014 г. У компании Cummins имеются технологические решения, дающие четкие преимущества для любого типа оборудования.

Другие производители приобретают сторонние системы нейтрализации выхлопных газов, а Cummins производит свои собственные. Полная интеграция двигателя и системы выхлопных газов позволяет оптимизировать экономию топлива на уровне более 5 процентов, который мы уже достигли посредством двигателей с сертификатом Tier 4 Interim, и при этом добиться практически нулевого уровня выбросов.

Двигатели QSB6.7 с мощностью 146-310 лс (109-231 кВт) отвечают требованиям Tier 4 Final. Они обладают то же теплоотдачей, что и двигатели Tier 4 Interim, поэтому воздействие на систему охлаждения минимально или отсутствует. QSB6.7 — это один из наиболее популярных и универсальных двигателей, когда-либо созданных компанией Cummins.

Этот двигатель используется во всех типах строительного оборудования, включая экскаваторы, краны, колесные погрузчики, системы сжатия, воздушные компрессоры и транспортно-подъемное оборудование, такое как тяжелые вилочные погрузчики и контейнеровозы. Они часто используются в сельскохозяйственных тракторах и поливальных машинах, а также в рубильных машинах и валочно-пакетирующих машинах в лесозаготовительной отрасли.

Все улучшения эффективности с уровня 4 Interim включены в двигатели уровня 4 заключительного, и мы обеспечиваем максимальный крутящий момент до 760 фунтов на фут (1030 Н•м) в двигателях QSB6.7.

Полностью интегрированное электронное управление. Один электронный модуль управления высокой мощности контролирует все системы от всасывания воздуха до нейтрализации выхлопных газов, обеспечивая пиковую производительность. Обеспечивает полную интеграцию всех компонентов для достижения оптимальной производительности двигателя.

Топливная система высокого давления с общим впрыском. Топливная система высокого давления аккумуляторного типа в QSB6.7 обеспечивает образование высокоточной смеси топлива и воздуха при постоянном давлении вне зависимости от оборотов двигателя. Эта гибкость регулирования впрыска позволяет осуществлять множество событий впрыска за один цикл. Помимо того, что эти топливные системы обеспечивают повышение мощности и снижение расхода топлива, они также снижают уровень шума и вибрации двигателя.

Топливные фильтры Fleetguard®. Эти двигатели оборудованы топливными фильтрами Cummins Fleetguard на базе нанотехнологий. Эти фильтры удаляют 98,7 процентов частиц размером до 4 микрон, превосходя конкурирующие фильтры более чем в 13 раза.

Система фильтрации воздуха Direct Flow™. Фильтры Cummins Filtration разработаны для систем с сертификатом Tier 4. Они занимают меньше места, обеспечивают более качественную защиту и позволяют реже заменять фильтры. Плоский профиль оптимизирует поток воздуха через фильтр по сравнению с традиционными фильтрами с радиальным уплотнением.

Охлаждаемая рециркуляция выхлопных газов (EGR). Эта система охлаждения EGR, сбалансированная для соответствия стандарту Tier 4 Final, снижает нагрузку на двигатель, повышает топливную эффективность и снижает эксплуатационные расходы за счет уменьшения потребления топлива и выброса парниковых газов.

Турбокомпрессор Cummins VGT™. Имеет меньше движущихся частей, чем конкурирующие турбокомпрессоры, но при этом имеет безграничные возможности регулирования, позволяя подавать в камеру сгорания точно заданный объем воздуха с высокоточной электронной системой управления.

Системы ультранизких выбросов EcoFit™. Разработанные подразделением Cummins Emission Solutions, системы сверхнизких выбросов EcoFit для QSB6.7 используют инновационные технологии нейтрализации выхлопных газов и предназначенные для улучшения работы оборудования и интеграции с более компактными и гибкими установками для выполнения требований Tier 4 Final.

Добавление системы селективного каталитического восстановления EcoFit (SCR) обеспечивает возможность точно балансировать восстановление оксидов азота (NOx) после нейтрализации выхлопных газов и производить рециркуляцию выхлопных газов (EGR) с охлаждением, за счет чего достигается высочайший уровень контроля формулы сгорания.

В сочетании с SCR, дизельный катализатор окисления EcoFit (DOC) обеспечивает практически нулевой уровень выбросов при пассивной работе в режиме пропускания. Это решение достаточно установить, и затем о нем можно полностью забыть. Оно значительно меньше фильтра частиц, что дает дополнительные преимущества в условиях ограничений пространства. Решения для нейтрализации выхлопных газов DOC-SCR можно устанавливать в разных конфигурациях, в том числе в горизонтальной, вертикальной и конфигурации с переключением.

Global Customer Engineering.
OEM-клиенты имеют доступ к защищенным техническим данным по каждому нашему двигателю Cummins через сайт Global Customer Engineering (GCE), расположенный по адресу gce.cummins.com. На сайте опубликована самая разнообразная информация от графиков производительности двигателей до списков доступных опций, моделей CAD и бюллетеней по разработке приложений. С его помощью установка двигателей и систем нейтрализации выхлопных газов Cummins становится еще проще и удобнее. Обратитесь к своему представителю Cummins для получения доступа к GCE.

Поддержка Cummins. В любом месте.
Неважно где работает ваше оборудование, Cummins всегда сможет провести обслуживание. Наша сеть сервисного обслуживания и поставки запчастей крупнейшая в мире и насчитывает более 6 600 отделений дилеров и дистрибуторов Cummins. В каждом авторизованном отделении имеется полный инвентарный запас оригинальных новых запчастей Cummins и запчастей ReCon®.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!