Двигатель QSB6.7 для железнодорожного транспорта

Сертификация Tier 3 / Stage IIIA

Области применения

Железные дороги

Общие сведения:

Двигатель Tier 3/Stage IIIA QSB6.7 - это один двигателей серии Quantum для железнодорожного транспорта от Cummins, созданный по инновационной технологии, которая дает больше при меньших вложениях.

Двигатель QSB6.7 обладает большей мощностью, большим крутящим моментом и более высокой износостойкостью, отличаясь при этом сниженным потреблением топлива, низким уровнем выбросов и нетребовательностью к обслуживанию. С помощью набора средств Cummins PowerMatch можно с высокой точностью изменить кривые крутящего момента двигателя и калибровочные характеристики для соответствия особым индивидуальным режимам эксплуатации оборудования. Это означает более высокую производительность и экономию топлива, обеспечивая соответствующие преимущества для эксплуатирующей железнодорожной компании.

Проектные характеристики двигателя QSB6.7 включают:

  • Соответствие нормам по выбросам Tier 3/Stage IIIA
  • повышенная долговечность и надежность;
  • сниженная общая совокупная стоимость владения;
  • высокая мощность и крутящий момент.

Двигатель QSB6.7 создан для того, чтобы обеспечить эксплуатирующей компании максимальную прибыль и надежность, отвечая при этом всем требованиям жестких глобальных норм выбросов..

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!