QSB4.5 (Tier 4 Final/Stage IV)

Мощность 121 - 173 л. с.
90 - 129 кВт
Крутящий момент 347 - 520 фунт-фут
470 - 705 Н·м
Сертификация Tier 4 Final / Stage IV

Области применения

Сельское хозяйство Строительство Двигатели для нефтегазовой отрасли Двигатели для горнодобывающей техники Двигатели для железнодорожного транспорта Обслуживание скважин

Регионы, в которых доступно

США и Канада,  Россия,  Африка и Ближний Восток,  Мексика,  Филиппины,  Сингапур,  Бразилия,  Боливия,  Уругвай,  Парагвай,  Аргентина,  Колумбия,  Центральная Америка,  Европа,  Япония,  Корея

Общие сведения:

Создан превосходить ожидания.

4-цилиндровый QSB4.5 под нормы Tier 4 Final стал еще мощнее и отзывчивее. Он развивает до 173 лс (129 кВт) и пиковый крутящий момент 520 фунт-фут (705 Н·м), что на 12 % больше, чем у предшественника Tier 4 Interim. Двигатель Tier 4 Final QSB4.5 имеет тот же турбокомпрессор Cummins VGT Turbocharger, систему ТСВД и ECM, что и модель Cummins QSB6.7. Неудивительно, что QSB4.5 сравним по мощности со многими 6-цилиндровыми двигателями до 174 лс (130 кВт) и существенно выигрывает у них по габаритам и массе.

SCR сочетается с дизельным катализатором окисления (DOC) и представляет собой крайне гибкую сборочную единицу. Применяемый в установках Tier 4 Interim, DOC уже давно доказал свою эффективность в удалении твердых частиц (PM) за счет простого проточного пассивного окисления. Более скромные размеры по сравнению с системами нейтрализации выхлопных газов других типов делают этот катализатор идеальным решением для конструкций с дефицитом свободного места. DOC и SCR Cummins вместе представляют собой полностью интегрированную сверхчистую систему нейтрализации выхлопных газов. Благодаря чрезвычайно долговечной конструкции, система нейтрализации выхлопных газов не уступает по своему ресурсу самому двигателю QSB4.5. Это первый случай применения нашей признанной технологии турбонаддува VGT на 4-цилиндровом двигателе.

Запатентованная компанией Cummins технология «скользящих» форсунок отличается меньшим количеством зон износа по сравнению с другими конструкциями турбокомпрессоров с изменяемой геометрией. Это решение обеспечивает беспрецедентную долговечность, точность регулирования подачи воздуха в двигатель и богатую тягу на низких оборотах, устраняет «пустоту» на высоких оборотах. QSB4.5 выгодно отличается простотой: двигатель содержит только один турбокомпрессор, в отличие от других 4-цилиндровых двигателей, которым требуются два турбокомпрессора для достижения эквивалентной мощности, крутящего момента и способности работать на большой высоте. Варианты монтажа на средней и большой высотах обеспечивают конструктивную гибкость и облегчают интеграцию в машину.

Конструкция системы SCR в QSB4.5 разработана подразделением CES специально под этот двигатель и отличается тем, что каталитическое восстановление осуществляется даже при низких рабочих температурах. Уровни дозирования DEF сведены к минимуму за счет оптимизированного смешивания с потоком выхлопных газов. Воздухоочиститель Direct Flow от Cummins отличается более высокой фильтрующей способностью и существенно меньшими, удобными при монтаже габаритами.

Рядная 4-цилиндровая конструкция с рабочим объемом 4,5 литра, отвечающая требованиям EPA Tier 4 Final/EU Stage IV

Модель двигателя Максимальная мощность
л.с. (кВт) при об/мин
Пиковый крутящий момент
фут-фунт (Н•м) при об/мин.
Турбокомпрессор Система нейтрализации выхлопных газов
QSB4.5 173 173 (130) при 2100 520 (705) при 1500 Турбокомпрессор с изменяемой геометрией Компактный катализатор Cummins + SCR
QSB4.5 173 173 (130) при 2000 520 (705) при 1500 Турбокомпрессор с изменяемой геометрией Компактный катализатор Cummins + SCR
QSB4.5 163   168 (126) при 2300 466 (632) при 1500 Турбокомпрессор с изменяемой геометрией Компактный катализатор Cummins + SCR
QSB4.5 160   163 (122) при 2200 460 (624) при 1500 Турбокомпрессор с изменяемой геометрией Компактный катализатор Cummins + SCR
QSB4.5 160   165 (123) при 2000 460 (624) при 1500 Турбокомпрессор с изменяемой геометрией Компактный катализатор Cummins + SCR
QSB4.5 155   155 (116) при 2000 460 (624) при 1500 Турбокомпрессор с изменяемой геометрией Компактный катализатор Cummins + SCR
QSB4.5 140   142 (106) при 1800 457 (620) при 1500 Турбокомпрессор с изменяемой геометрией Компактный катализатор Cummins + SCR
QSB4.5 130   140 (105) при 2400 457 (620) при 1500 Турбокомпрессор с изменяемой геометрией Компактный катализатор Cummins + SCR
QSB4.5 130   130 (97) при 2300 387 (525) при 1500 Турбокомпрессор с изменяемой геометрией Компактный катализатор Cummins + SCR
QSB4.5 130   140 (105) при 2000 520 (705) при 1500 Турбокомпрессор с изменяемой геометрией Компактный катализатор Cummins + SCR
QSB4.5 121   121 (90) при 2200 347 (470) при 1500 Турбокомпрессор с изменяемой геометрией Компактный катализатор Cummins + SCR


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!