QSB3.3 для промышленного применения
60 - 82 кВт
371 - 412 Н·м
Области применения
Регионы, в которых доступно
Общие сведения:
Новые двигатели Cummins QSB3.3 не просто опровергает традиционные представления о компактных двигателях, а устанавливает новые правила для них. Двигатель QSB3.3 обеспечивает мощность до 110 л.с. (82 кВт) в намного меньшем и более легком корпусе, чем любой двигатель объемом от 4,0 до 4,5 литра. Кроме того, данный двигатель отличает долговечность, присущая более массивным двигателям Cummins.
Компактный и экономичный двигатель QSB3.3 обеспечивает оптимальную производительность в диапазоне 80-110 л. с. (60-82 кВт). В нем сочетаются проверенная надежность двигателей B3.3 и высокая производительность, достигаемая за счет электронной системы управления Cummins Quantum System и ТСВД аккумуляторного типа. Такие характеристики, как защита двигателя с автоматическим понижением крутящего момента, быстрая диагностика, упрощенный холодный запуск и ускоренный прием нагрузки, дают значительные эксплуатационные преимущества. Более того, двигатель сохраняет топливную эффективность и минимальные требования к сервисному обслуживанию, присущие серии B3.3, и требует таких же невысоких эксплуатационных расходов.
Двигатели QSB3.3 не только соответствуют требованиям к выбросам уровня 3/уровня IIIA, но и устанавливают новые стандарты характеристик двигателя благодаря исключительно низким уровню шума и вибрации.
Передовая система сгорания внутри цилиндра Cummins устраняет необходимость использования сложных решений для контроля выбросов и обладает достаточной надежностью для безопасной эксплуатации на топливе с высоким содержанием серы в любой точке мира.