Двигатель QSB для сельскохозяйственной техники (Tier 2)
82 - 205 кВт
414 - 990 Н·м
Области применения
Регионы, в которых доступно
Общие сведения:
Какое бы хозяйство ни находилось в вашем распоряжении - семейная ферма площадью 60 акров или ранчо площадью 8 000 акров - вам требуется высокая точность и эксплуатационная гибкость электронных средств управления с полной ответственностью управления. Именно благодаря наличию таких средств 4-цилиндровый и 6-цилиндровый двигатели QSB компании Cummins обеспечивают более эффективную, надежную и длительную работу сельскохозяйственной техники, в которой они применяются.
Диапазон мощности двигателя составляет от 110 до 275 л. с. Двигатель представлен в двух версиях - с охлаждением воздуха наддува и с турбонаддувом. Обе версии демонстрируют исключительную производительность при каждом запуске. Нетребовательный к обслуживанию фильтр - это всего лишь одна из многочисленных стандартных функций, которые позволяют свести к минимуму время простоя в ходе обслуживания двигателя. Двигатель может быть дополнительно оснащен другими функциями, которые позволят вам приспособить двигатель под ваши потребности, например, системой, снижающей общий уровень шума на 4 дБА.
Задача объединить в одном двигателе разные функции, чтобы обеспечить надежную работу вашей техники, ее экологическую безопасность и выполнение требуемых объемов работ еще никогда не решалась настолько просто. Чтобы обеспечить идеальное соответствие каждого двигателя оборудованию, системы Cummins PowerMatch и Advisor готовы предоставить экспертную поддержку в процессе определения спецификаций и установки.
На каждый двигатель QSB распространяется гарантия Cummins, требования по которой компания выполняет одним из трех предусмотренных способов. Данная гарантия является одной из самых универсальных и простых в отрасли.
Двигатели QSB соответствуют всем стандартам выбросов Tier 2 и Stage II, а благодаря использованию технологии сгорания внутри цилиндра, предусматривающей использование компактной, простой и недорогой конструкции двигателя, данные двигатели будут соответствовать стандартам Tier 3 и Stage IIIA.
Двигатель QSB больше не продается.