QSB для промышленного применения
82 - 205 кВт
622 - 990 Н·м
Области применения
Регионы, в которых доступно
Общие сведения:
Если вас ожидает сложное задание, вам потребуются мощность, точность и гибкость дизельных двигателей Cummins QSB. Эти 4-цилиндровые и 6-цилиндровые двигатели QSB с электронным управлением имеют множество усовершенствований, благодаря которым каждый элемент оборудования работает лучше, тише и дольше. Кроме того, эти двигатели с технологией сгорания внутри цилиндра соответствуют экологическим нормам уровня 3/уровня IIIA и при этом отличаются простотой, компактностью и экономичностью конструкции.
Двигатели серии QSB основаны на успешной технологии серии B и имеют мощность от 110-275 л. с. (82-205 кВт), что составляет на 18% больше, с охлаждением питающего воздуха и турбонаддувом, обеспечивающим высокую эффективность. Эти двигатели имеют проверенную полную систему электронного управления и отличаются надежной производительностью, ожидаемой от одной из самых успешных и долговечных в мире серий двигателей.
Кроме того, каждый двигатель QSB имеет улучшенные возможности холодного запуска и уровень шума на 5 — 9 дБ ниже, чем у предшествующего поколения. При полной нагрузке он работает так же тихо, как предыдущий двигатель QSB работал без нагрузки.