Двигатели Cummins для пикапов сочетают легендарную мощность, надежность и долговечность.
Неудивительно, что многие владельцы пикапов настаивают на Cummins и не согласны ни на что другое.
Дизельный двигатель Cummins 6.7L Turbo Diesel используется в большегрузных автомобилях-пикапах RAM 2500 и 3500 и грузовых автомобилях без кузова RAM 3500, 4500 и 5500. Приблизительно 75 % всех владельцев большегрузных пикапов RAM 2500 и 3500 выбирают турбодизельный двигатель Cummins Turbo Diesel. В модельном году 2019 впервые за все время покупателям большегрузных автомобилей-пикапов стал доступен крутящий момент 1000 фунт-фут.
Если вы владеете двигателем Cummins, значит ваша репутация будет подкреплена его огромным ресурсом. Если вы уже являетесь владельцем двигателя Cummins, зарегистрируйтесь в клубе Cummins Turbo Diesel High Mileage Club. На отметке 100 000 миль жизнь только начинается!