N14 Plus

Мощность 330 - 525 л. с.
246 - 391 кВт

Области применения

Пожарные и спасательные службы Среднетоннажные грузовики Строительство

Общие сведения:

ДВИГАТЕЛИ N14 PLUS.

330-525 л. с.

Надежность/долговечность:

Основываясь на работе более 150 000 находящихся в эксплуатации двигателей N14, можно сказать, что эта модель задает новые стандарты долговечности
Прочная репутация за продолжительную работу до капитального ремонта и возможность простой модернизации с повышением мощности увеличивают стоимость двигателя на вторичном рынке

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА:

CELECT Plus имеет современный электронный модуль управления (ECM), который расширяет пользовательские функции, улучшает управление двигателем и, помимо прочего, реализует автомобильную функцию круиз-контроля
Повышенная топливная эффективность. Благодаря более совершенной электронной системе управления двигателем и аппаратным улучшениям, двигатели N14 Plus позволяют проезжать больше на одном галлоне топлива

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

Повышенный начальный крутящий момент обеспечивает большую тягу при включении сцепления
Увеличенная мощность улучшает работу на высоких оборотах даже при сильной нагрузке
Доступная в качестве опции, ESP Plus позволяет развивать огромную мощность во время подъема по крутому склону. Значительно снижает количество переключений передач
Просто нажмите педаль газа, и N14 Plus мгновенно откликнется вне зависимости от скорости

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕДАЧАМ N14 PLUS

Для шоссейных автомобилей с полной массой 80 000 фунтов:

Для двигателя N14 Plus на транспортном средстве с полной массой до 80 000 действуют следующие рекомендации по передачам:

  1. Для максимальной экономии топлива (миль на галлон): подберите такое передаточное отношение (передаточное отношение трансмиссии и ведущего моста, число оборотов колеса на милю), чтобы на скорости 65 миль в час частота вращения составляла приблизительно 1450 об/мин.
  2. Для транспортных средств, которые будут перемещаться со скоростью 65 миль в час и выше: подберите такое передаточное отношение (передаточное отношение трансмиссии и ведущего моста, число оборотов колеса на милю), чтобы на скорости 65 миль в час частота вращения составляла приблизительно 1450 об/мин.
  3. Для транспортных средств, от которых требуется работа на скоростях ниже 65 и максимальная экономия топлива: подберите такое передаточное отношение (передаточное отношение трансмиссии и ведущего моста, число оборотов колеса на милю), чтобы на скорости 65 миль в час частота вращения составляла приблизительно 1550 об/мин.

Формула для расчета частоты вращения двигателя (об/мин) при заданной скорости 65 миль в час для выбранного сочетания передаточных отношений выглядит следующим образом:

об/мин = (65 миль/ч) (передаточное отношение трансмиссии) (передаточное отношение моста) (число оборотов колеса/миля)

При выборе сочетаний передач важно использовать действительные значения передаточного отношения и числа оборотов колеса на милю. Квалифицированный продавец грузовых автомобилей или дистрибьютор Cummins может предоставить информацию о передаточных отношениях высшей передачи имеющейся трансмиссии и ведущего моста, а также назвать действительное число оборотов колеса на милю для выбранной шины ведущего моста.

Примечание. Для получения более высоких максимальных скоростей транспортного средства и низких оборотов двигателя на крейсерской скорости иногда задают более низкие (быстрые) передаточные отношения мостов. При рассмотрении этих сочетаний помните следующее: (а) увеличение максимальной скорости транспортного средства будет незначительным; (b) преимущество в экономии топлива, связанное с пониженными оборотами на крейсерской скорости сложно измерить; и (с) важнее всего то, что это повлияет на способность транспортного средства въезжать в крутые подъемы, что приведет к повышению числа переключений передач. Чтобы понять относительную разницу между различными сочетаниями передач необходимо обратиться к уполномоченному представителю Cummins и попросить Vehicle Mission Simulation™! (VMS).

Тяжелые тягачи (с общей массой более 80 000 фунтов):

Производительность тяжелых транспортных средств зависит от области применения. При выборе передач для двигателя N14 Plus, установленного на транспортное средство с полной массой более 80 000 фунтов, обратитесь к официальному представителю Cummins.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!