Дома на колесах и трейлеры

Исключительная экономия топлива, низкие эксплуатационные затраты и легендарная надежность делают дизельные двигатели Cummins лучшим выбором для трейлеров.

Владельцы домов на колесах с двигателями Cummins уверены в своей технике: они знают, что легко смогут буксировать автомобиль и заезжать на крутые склоны. Кроме того, долговечность и прочие характеристики двигателей Cummins повышают стоимость трейлера на вторичном рынке по сравнению с бензиновыми аналогами.

Благодаря мощности от 300 лс до более чем 605 лс, двигатели Cummins являются эффективными и надежными силовыми установками для любого представленных на рынке типов домов на колесах.

 

X15

Будучи самым популярным двигателем большой мощности в Северной Америке, X15 способен перемещать премиальные дома на колесах любого размера благодаря мощности до 605 лс и пиковому крутящему моменту 1950 фунт-фут. Кроме того, х 15 обладает лучшей в своем классе тормозной мощностью, что повышает управляемость транспортного средств.

X12

Самый легкий двигатель в своем классе – х 12, мощностью до 500 л. с. и пиковый крутящий момент 1695 фунт-фут. Идеально подходит для более крупных роскошных домов на колесах с самым высоким соотношением мощности к массе, благодаря чему вы можете легко разгоняться на коротких шоссейных автомагистрали, даже при буксировке автомобиля, катера или прицепа.

L9

Двигатель L9 обеспечил непрерывное усовершенствование в течение 30 лет. Топливная система XPI обеспечивает низкий уровень шума и быстрый отклик двигателя. При этом заменяемые мокрые гильзы, следящие ролики, фильтрация перепускного масла и эффективное охлаждение поршней увеличивают срок службы и повышают цену на вторичном рынке. L9 имеет мощность 330-450 лс и пиковый крутящий момент 1250 фунт-фут.

B6.7

В конструкции B6.7 применяется топливная система высокого давления (ТСВД) аккумуляторного типа, которая осуществляет несколько операций впрыска за один цикл и обеспечивает более чистое, тихое и полное сгорание. Фирменный турбокомпрессор VGT™ обеспечивает высокую чувствительность к открытию дроссельной заслонки и безотказность, а полностью интегрированная в двигатель Cummins система нейтрализации выхлопных газов снижает выбросы практически до нуля. 

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!