Двигатели Cummins для внедорожной техники дают больше преимуществ и позволяют экономить затраты

​​​​​​Двигатели Cummins нового поколения дают производителям техники и их клиентам БОЛЬШЕ ПРЕИМУЩЕСТВ И ПОЗВОЛЯЮТ ЭКОНОМИТЬ ЗАТРАТЫ.

ДВИГАТЕЛИ CUMMINS F3.8™, B4.5™, B6.7™, L9™, X12™ И X15™ ДЛЯ ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ.

  • БОЛЬШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
  • БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНИКИ
  • БОЛЬШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
  • БОЛЬШАЯ НАДЕЖНОСТЬ
  • БОЛЬШЕЕ ВРЕМЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ
  • МЕНЬШИЙ РАСХОД ТОПЛИВА
  • МЕНЬШИЕ ОБЪЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
  • МЕНЬШАЯ СТОИМОСТЬ МОНТАЖА
  • МЕНЬШИЙ ВЕС И РАЗМЕРЫ

qsf-3-8-image-11-22px.pngДВИГАТЕЛИ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ, БЕЗ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ, ДЕМОНСТРИРУЮТ ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Более простой и удобный монтаж и повышенная универсальность для глобальных рынков. Повышенная удельная мощность и высокий крутящий момент при низких оборотах улучшают производительность и увеличивают эффективность. Более низкие эксплуатационные расходы, увеличение интервалов технического обслуживания и улучшение экономии топлива. Двигатели средней мощности Cummins 2019/2020 F3.8, B4.5, B.7 и L9 достигают всех этих преимуществ, не используя рециркуляцию выхлопных газов.

Апробированная технология селективного каталитического восстановления (SCR) и разработанная нами одномодульная система последующей обработки Single Module™ позволяют добиться значительного повышения мощности, эффективности и производительности двигателей, начиная с модели F3.8 и заканчивая моделью L9. Мощность повышается на 10 %, при этом пиковый крутящий момент увеличивается на 20 %.

Одномодульная система занимает на 50 % меньше места, чем предыдущая система последующей обработки, при этом ее масса меньше массы предыдущей системы на 30 %. Избирательное каталитическое восстановление (SCR) совместно с передовой технологией сгорания означает снижение количества регенераций, что позволяет экономить топливо и продлить интервал обслуживания системы последующей обработки, составляющий 5000 часов, в результате чего повышается производительность.

Отказ от рециркуляции выхлопных газов с охлаждением позволяет использовать систему охлаждения меньшего размера, что снижает расходы на интеграцию и монтаж и уменьшает отдачу тепла. В результате уменьшается количество возможных проблем, связанных с обслуживанием. В зависимости от диапазона мощности и эффективной мощности отдельных двигателей используются различные типы турбонаддувных агрегатов, разработанных и произведенных компанией Cummins Turbo Technologies.

qsx-15-image-11-220px.pngАПРОБИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.

Двигатели большой мощности Cummins X12 и X15 используются в намного более крупных автотранспортных средствах и могут работать при намного больших коэффициентах нагрузки. Мы используем апробированную технологию, которая применяется в моделях двигателей Tier 4 Final. В эту технологию были внесены небольшие изменения, чтобы обеспечить соответствие стандартам выбросов Stage V. В результате производителям техники становится проще разрабатывать свои автотранспортные средства и интегрировать в них наши двигатели, а их клиенты полностью уверены в автотранспортном средстве, которое они знают и которому доверяют.

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ.

Высокая эффективность и действенность этой технологии были подтверждены в разных сферах применения в тяжелых условиях эксплуатации. Эти двигатели могут работать на высокосернистом топливе с содержанием серы 5000 частиц на миллион. Качество топлива больше не является ограничивающим фактором для производителей техники, клиенты которых расположены по всему миру.

УЛУЧШЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ.

Дополнительные функции включают в себя технологию остановки/пуска, которая позволяет дополнительно сэкономить на 5-15 % больше топлива, и систему Connected Diagnostics™, которая позволяет специалистам компании Cummins дистанционно проводить анализ и диагностику в режиме реального времени.

УЛУЧШЕННАЯ ПОДДЕРЖКА.

Помимо дистанционной диагностики, двигатели для внедорожной техники Cummins 2019/2020 обеспечены поддержкой сети Cummins Care, самой крупной и эффективной сети поддержки в мире, в состав которой входит более 7 500 представительств в разных странах. В работу сети были также внесены необходимые изменения, чтобы ее сотрудники могли быстрее откликаться на потребности клиентов.

БОЛЬШЕ ПОДРОБНОСТЕЙ.

Такое повышение мощности и производительности двигателей, мощность которых составляет от 74 до 675 л. с., а пиковый крутящий момент - от 600 до 2500 фунт·фут, позволяет вам заменить свой текущий двигатель на двигатель меньшего объема без ущерба для производительности. Чтобы узнать подробнее о каждом конкретном двигателе Cummins, нажмите ниже на ссылку интересующего вас двигателя.

Практические примеры Действия

Распылители Goldacres работают на двигателях Cummins с 1999 года

Просмотр

Cummins обеспечивает энергией рост мирового производства миндаля

Просмотр

Двигатель Cummins используется в первой в мире автономной машине для опрыскивания садов GUSS

Просмотр

Hardi смотрит в будущее с производительностью серии КАММИНЗ

Просмотр

Конечная мощность двигателя 4 для двигателя с распылителем в диапазоне Apache

Просмотр

КАММИНЗ помогает в строительстве австралийской хлопковой промышленности

Просмотр

Силовые установки КАММИНЗ-это выбор урожая

Просмотр

Эффективность режущей кромки

Просмотр


Для просмотра всех примеров, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!