Среднетоннажные грузовики

Когда речь идет о долговечности, мы не бросаем слов на ветер. Чтобы ваш бизнес был успешным, ваши грузовики должны работать. Вот почему вам необходим самый «непробиваемый», надежный и долговечный из всех существующих двигателей.

Cummins предлагает решения для всех пользователей среднетоннажных грузовиков: от дизельных двигателей V5.0™, B6.7™ и L9™ до двигателей на природном газе Cummins Westport B6.7N и L9N, которые отличаются практически нулевыми выбросами.

Двигатели Cummins для среднетоннажных грузовиков испытаны и проверены более чем 30 годами эксплуатации. Вот почему в Северной Америке грузовиков с этими двигателями больше, чем с какими-либо другими. Никто из конкурентов не имеет такой блестящей истории эксплуатации, какой могут похвастаться двигатели линейки MidRange от Cummins, и никто не может приблизиться к Cummins по качеству сервисного обслуживания и поддержки. Пока другие сотрясают воздух, Cummins повышает надежность.

ПРОВЕРЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Не секрет, что двигатели Cummins MidRange задают стандарты в отрасли. Используя опыт и знания многочисленных клиентов, мы можем постоянно улучшать стабильную архитектуру своих двигателей. Компания Cummins создала самый надежный продукт на рынке, который позволяет транспортным средствам наших клиентов оставаться в состоянии эксплуатационной готовности и делать свою работу.

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА ДЛЯ ЭКОНОМИИ ДЕНЕГ

В 2017 г. двигатели B6.7 наиболее эффективного диапазона мощности (200 – 260 лс) обеспечили среднюю экономию топлива в 8,5 % по сравнению с нашими двигателями ISB6.7 модельного года 2013-2016. Для некоторых транспортных средств, таких как пикапы и автомобили служб доставки, улучшение может достигать 13 %. К улучшениям эксплуатационных характеристик B6.7 (280 – 325 лс) относится снижение расхода топлива: до 5 % в среднем и до 11 % в особых условиях эксплуатации и областях применения. Как? Благодаря особому вниманию к определенными компонентам и событиям горения, увеличению коэффициента сгорания и повышению эффективности турбинного оборудования мы обеспечили высокий крутящий момент в критическом диапазоне оборотов. Лидер на рынке среднетоннажных грузовиков продолжает совершенствоваться в 2017.

МИРОВОЙ УРОВЕНЬ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

Компания Cummins предлагает лучшие в отрасли планы гарантийного и расширенного обслуживания, над реализацией которых работает самая крупная и наиболее квалифицированная сеть специалистов технической поддержки во всей Северной Америке.

Связаться со службой поддержки Cummins Care и получить профессиональную помощь от представителя Cummins Care. Если вам необходимо сервисное обслуживание, наши представители в режиме 24/7/365 готовы найти для вас ближайший доступный авторизованный центр.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!