Категории судовых двигателей и определения

Данные основаны на условиях ISO 8665: 100 кПа (29,612 дюйма рт. столба) и 25 °C (77°F) и относительной влажности 30 %. Мощность на гребном валу — это чистая мощность с учетом типовых потерь в зубчатых передачах. Она составляет 97 % от номинальной мощности. Номинальная мощность определяется в соответствии с процедурами IMCI.

Высокая мощность (НО)
Двигатели этой категории мощности предназначены для нечастой работы при переменных нагрузках с коэффициентом нагрузки 10-30 %. Работа на полной мощности допускается в течение одного часа из восьми. Во время работы на сниженной мощности нагрузка должна составлять 80 % или меньше.

Двигатели этой категории предназначены только для прогулочных судов. Коммерческое использование двигателей категории высокой мощности может привести к аннулированию гарантии по решению Cummins. Коммерческое использование — это любое использование изделия в связи с работой или трудоустройством или какое-либо использование, при котором образуется доход, в течение любой части гарантийного периода, даже если изделие используется с такой целью нерегулярно.

Типовые области применения двигателей высокой мощности — спортивные рыболовецкие суда, моторные яхты и суда для путешествий.


Кратковременный режим (INT)
Двигатели этой категории мощности предназначены для кратковременного использования при переменных нагрузках с коэффициентом нагрузки 20-40 %. Работа на полной мощности допускается в течение двух часов из восьми. Во время работы на сниженной мощности нагрузка должна составлять 80 % или меньше. Кроме того, при работе на сниженной мощности обороты должны быть не выше крейсерских (об/мин). Крейсерские обороты (об/мин) зависят от номинальной частоты вращения двигателя (об/мин):

Типовые области применения включают: глиссирующие суда (таможенные, военные и полицейские), арендуемые рыболовные суда и некоторые рыболовные суда, не осуществляющие добычу с помощью сетей.

Типовые вспомогательные области применения включают: гидравлические силовые агрегаты, подруливающие устройства для маневрирования и аварийные пожарные насосы.


Средний непрерывный (MCD)
Двигатели этой категории мощности предназначены для постоянного использования при переменной нагрузке с коэффициентом нагрузки 40-60 %. Работа на полной мощности допускается в течение шести часов из 12. Во время работы на сниженной мощности нагрузка должна составлять 80 % или меньше.

Типовые области применения: паромы с корпусами глиссирующего типа, рыболовецкие лодки, предназначенные для движения до места ловли на высокой скорости, негрузовые яхты с корпусом водоизмещающего типа и грузовые суда ближнего плавания, для которых важны нагрузка на двигатель и скорость.

Типовые вспомогательные области применения: электростанции и некоторые грузовые насосы.


Тяжелый режим работы (HD)
Двигатели этой категории мощности предназначены для постоянного использования при переменной нагрузке с коэффициентом нагрузки 60-75 %. Работа на полной мощности допускается в течение 10 ч из каждых 12 ч. Во время работы на сниженной мощности нагрузка должна составлять 80 % или меньше.

Типовые области применения: судна с корпусами водоизмещающего типа, например среднеглубинные рыболовные траулеры, сейнеры для кошелькового лова и буксиры, для которых характерно частое снижение скорости, а обороты двигателя и нагрузка стабильны. Двигатели также можно использовать и на скоростных судах, таких как паромы и суда с экипажем.

Типовые вспомогательные области применения: грузовые насосы и подруливающие устройства, работающие в режимах динамического позиционирования.


Непрерывный режим (CON)
Двигатели этой мощности предназначены для использования в непрерывном режиме при коэффициенте нагрузки 70-90 %.

Типовые области применения: океанские суда с корпусом водоизмещающего типа, например глубоководные рыболовные траулеры, грузовые суда, буксиры, толкающие буксиры, траулеры донного промысла и баржи.


Light Duty (LD)
Intended for intermittent use in variable load applications with a power factor of 10-30%. Работа на полной мощности допускается в течение одного часа из восьми. Reduced power operation must be at or below 80% load.


Первичные источники питания (Prime)
Двигатели этой категории можно использовать без ограничения машиночасов в год при переменной нагрузке. Переменная нагрузка в среднем не должна превышать 80 % номинальной мощности.

Допускается перегрузка 10 % в течение одного часа за каждый 12-часовой период работы. Суммарное время работы с 10-процентной перегрузкой не должно превышать 25 ч в год. Эта категория соответствует нормам ISO 8528.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!