L9N (2018)

Мощность 250 - 320 л. с.
186 - 239 кВт
Крутящий момент 660 - 1000 фунт-фут
895 - 1356 Н·м
Сертификация EPA 2018

Регионы, в которых доступно

США и Канада,  Россия,  Африка и Ближний Восток,  Мексика,  Филиппины,  Сингапур,  Бразилия,  Боливия,  Уругвай,  Парагвай,  Аргентина,  Колумбия,  Центральная Америка,  Европа,  Корея,  Япония

Общие сведения:

2018 L9N продолжает эволюцию лучших по характеристикам выброса двигателей на природном газе от Cummins. Сертифицированный на соответствие опциональной норме выброса оксидов азота Калифорнийского совета по воздушным ресурсам и Агентства охраны окружающей среды (АООС), составляющей 0,02 г/лс-ч, двигатель превосходит текущие требования североамериканского стандарта АООС по части выбросов оксидов азота на 90 %. Модель L9N с мощностью 320 лс / 1 000 фунт-фут крутящего момента, отличающаяся увеличенной мощностью, надежностью и околонулевыми выбросами, представляет собой прекрасный выбор для пассажирских автобусов, мусоровозов и грузовых автомобилей.

Экономически эффективное снижение выбросов

  • Снижает образующие смог выбросы оксидов азота на 90 % по сравнению с нормами АООС по выбросам оксидов азота.
  • Может работать на 100 % сжатого природного газа, сжиженном природном газе или возобновляемом природном газе (RNG).
  • Существенное уменьшение выбросов парниковых газов за счет использования RNG.
  • Природный газ отличается наименьшим содержанием углерода среди всех доступных видов топлива. Он имеют стабильную цену, а его запасы в стране весьма велики.
  • Заправочная инфраструктура уже существует и развивается.
  • Для действующих парков техники на природном газе не требуются изменения инфраструктуры.
Выбросы Nox 0,02 г/лс-ч (на 90 % ниже требований АООС)
Максимальная мощность 320 лс (239 кВт)
Пиковый крутящий момент 1 000 фунт-футов (1 356 Н·м)
Регулируемая скорость 2200 об/мин
Тип 4-тактный, с зажиганием от свечи, рядный,
6-цилиндровый, с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
Рабочий объем двигателя 540 куб. дюймов (8,9 л)
Количество цилиндров 6
Рабочие циклы 4
Собственная масса (в пустом состоянии) 1 625 фунтов (737 кг)
Тип топлива Сжатый природный газ/сжиженный природный газ/биометан
Система нейтрализации выхлопных газов Тройной катализатор
Базовая гарантия 2 года, 250 000 миль (402 336 км) для грузовых автомобилей
2 года без ограничения пробега для пассажирских/рейсовых автобусов
  • В основе конструкции лежит доработанная платформа двигателя ISL G с повышенной надежностью и долговечностью
  • Новые функции снижения выбросов за счет электронного управления двигателем, управления зажиганием и бортовой диагностики (OBD).
  • Новый модуль управления двигателем — ECM модель CM2380.
  • Закрытая система вентиляции картера обеспечивает более полное сгорание и снижение выбросов.

В целом обслуживание L9N является схожим с обслуживанием дизельных двигателей, но между ними есть несколько ключевых отличий:

  • Требуется моторное масло, предназначенное для двигателей на природном газе. Не допускается заливать в двигатель на природном газе масло для дизельных двигателей. Результатом использования масла для дизельных двигателей станет прогар клапанов, образование задиров на поршнях и уменьшение ресурса свечей зажигания.
  • Для получения дополнительных сведений посетите Cummins QuickServe Online.

Грузовой автомобиль L9N с полной массой (с учетом прицепа) <66 000 фунтов (29 937 кг)

Пункт обслуживания^ Часы
Масло и фильтр* 1 000
Фильтр охлаждающей жидкости 500
Топливный фильтр 1 000
Свечи зажигания 1 500
Фильтр закрытой системы вентиляции картера 2 000
Промывка системы охлаждения 2 000
Регулировка верхних распредвалов** 2 000
Удлинитель катушки зажигания 10 000
Воздушный фильтр / патрон Соблюдайте опубликованные рекомендации производителя

Полный график ежедневного и планового обслуживания смотрите в руководстве пользователя или руководстве по эксплуатации и обслуживанию
^Данные основаны на режиме нагрузки со средней скоростью 30 миль/ч / 48 км/ч Периодичность по пробегу может быть уменьшена в зависимости от средней скорости
*Требуется масло для двигателей на природном газе.
**Первоначальная регулировка верхних распределительных валов после 1 000 ч.

Городской общественный транспорт и мусоровозы L9N

Пункт обслуживания^ Часы
Масло и фильтр* 1 000
Фильтр охлаждающей жидкости 500
Топливный фильтр 1 000
Свечи зажигания 1 500
Фильтр закрытой системы вентиляции картера 2 000
Промывка системы охлаждения 2 000
Регулировка верхних распредвалов** 2 000
Удлинитель катушки зажигания 10 000
Воздушный фильтр / патрон Соблюдайте опубликованные рекомендации производителя

Полный график ежедневного и планового обслуживания смотрите в руководстве пользователя или руководстве по эксплуатации и обслуживанию
^Данные основаны на режиме нагрузки со средней скоростью 15 миль/ч / 24 км/ч Периодичность по пробегу может быть уменьшена в зависимости от средней скорости
*Требуется масло для двигателей на природном газе.
**Первоначальная регулировка верхних распределительных валов после 1 000 ч.

 



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!