L9 (Stage V)

Мощность 295 - 430 л. с.
220 - 321 кВт
Крутящий момент 1085 - 1361 фунт-фут
1471 - 1845 Н·м
Сертификация Stage V

Области применения

Сельское хозяйство Строительство Двигатели для горнодобывающей техники

Регионы, в которых доступно

США и Канада,  Россия,  Африка и Ближний Восток,  Мексика,  Филиппины,  Сингапур,  Бразилия,  Боливия,  Уругвай,  Парагвай,  Аргентина,  Колумбия,  Центральная Америка,  Европа,  Корея,  Япония

Общие сведения:

Больше за меньшие деньги.

Cummins L9 — это двигатель средней мощности с усиленными узлами и улучшенными характеристиками. Его мощность увеличена на 8 %, а крутящий момент — на 13 % по сравнению с текущей моделью.

Повышенная экономия топлива и увеличенные интервалы обслуживания также снижают эксплуатационные затраты и общую совокупную стоимость владения.

Передовой турбокомпрессор Cummins VGT™ отличается повышенной точностью срабатывания за счет электронной системы управления и содержит меньшее количество подвижных деталей по сравнению с конструкциями с множеством лопаток. Такая конструкция точнее, надежнее и долговечнее.

Архитектура без EGR снижает сложность, повышает надежность и позволяет сделать систему охлаждения компактнее. Широкий выбор узлов расширяет количество вариантов компоновки: масляный поддон может располагаться спереди или сзади, ECM и обслуживаемые фильтры могут находиться на двигателе или быть вынесены за него, а коробка отбора мощности может быть установлена сзади или спереди двигателя. Кроме того, вы можете выбрать одну из четырех ориентаций турбокомпрессора: сверху спереди или сзади, снизу спереди или сзади. Это облегчает установку для производителей техники и обслуживание для пользователей.

Компактная одномодульная система нейтрализации выхлопных газов Single-Module™ представляет собой системы DPF, SCR и дозирования мочевины в одном блоке, который экономит до 50 % места и весит на 30 меньше по сравнению с предыдущей конструкцией.

Владельцы двигателя L9 по достоинству оценят технологию дистанционного мониторинга Cummins Connected Diagnostics™, которая в беспроводном режиме соединит двигатель клиента со специалистами по данному изделию для незамедлительного анализа и рекомендаций по принятию необходимых мер в момент, когда на каком-либо элементе оборудования, оснащенном средствами телематики, генерируется код неисправности.

Двигатели L9 оснащены системой Cummins Guidanz™, которая представляет собой идеальный комплект технологически ориентированных устройств, оптимизирующих процесс диагностики и ремонта, гарантируя доставку на объект необходимых деталей, инструментов и обеспечивая соответствующую поддержку в целях ускорения ремонта..

Высокая стойкость к наличию серы позволяет производителям оборудования устанавливать L9 без учета региона эксплуатации: двигатель может успешно работать в любой точке мира.

Уровень сертификации Stage V/Tier 4 Final
Рабочий объем 8,9 литра
Больше мощности 295-430 лс (209-321 кВт)
Более сильный крутящий момент 1085-1361 фунт-фут (1472-1846 Н•м)
Модель двигателя Тип условной мощности Номинальная выходная мощность, л.с. (кВт) при об/мин Пиковый крутящий момент (Peak Torque), ФУНТ-ФУТ (Н•М) при об/мин
L9 430 Ограниченные значения 430 (321) при 2100 1361 (1846) при 1500
L9 415 Ограниченные значения 415 (309) при 2100 1324 (1795) при 1400
L9 400 Ограниченные значения 400 (298) при 1800 1324 (1795) при 1400
L9 390 Ограниченные значения 390 (291) при 2100 1324 (1795) при 1400
L9 380 Ограниченные значения 380 (283) при 1800 1324 (1795) при 1400
L9 365 Переменный 365 (272) при 2100 1151 (1561) при 1400
L9 365 Переменный 365 (272) при 2100 1151 (1561) при 1400
L9 350 Переменный 350 (261) при 1800 1151 (1561) при 1400
L9 340 Переменный 340 (254) при 2100 1125 (1526) при 1400
L9 310 Переменный 310 (231) при 2100 1125 (1526) при 1400
L9 280 Переменный 280 (209) при 2100 1085 (1472) при 1400
L9 338 Непрерывная мощность 338 (252) при 1800 1125 (1526) при 1400
L9 325 Непрерывная мощность 325 (242) при 1800 1125 (1526) при 1400
L9 295 Непрерывная мощность 295 (220) при 1700 1085 (1472) при 1400
L9 330 FEL 330 (246) при 2000 1207 (1636) при 1100
L9 325 FEL 325 (242) при 2100 1207 (1636) при 1100
L9 300 FEL 300 (224) при 2100 1125 (1526) при 1100
L9 295 FEL 295 (220) при 2000 1207 (1636) при 1100


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!