L Gas Plus

Мощность 320 - 320 л. с.
239 - 239 кВт
Крутящий момент 1000 - 1000 фунт-фут
1356 - 1356 Н·м

Области применения

Тяжелые грузовики Школьные автобусы

Общие сведения:

После выхода исполнения 2007 двигателя ISL G, версия L Gas Plus снимается с продажи. Заказчики с L Gas Plus смогут и дальше пользоваться поддержкой сети дистрибуции и обслуживания Cummins.

8,9-литровый L Gas Plus сочетает все преимущества экологичного природного газа с достаточной мощностью и крутящим моментом для междугородных автомобилей (40-футовых, двухъярусных или сочлененных), тяжелых катков для отходов, мусорных машин и грузовых автомобилей локального назначения (тяжелых одиночных грузовых автомобилей и тракторов 4X2).

Основные характеристики

  • 320 лс и крутящий момент 1000 фунт-фут
  • Турбокомпрессор Holset с измеряемой геометрией — впечатляющая мощность, крутящий момент и отклик в переходных режимах
  • Система зажигания высокой энергии — повышенная производительность, увеличенный срок службы запальных свечей (2000 ч)
  • Высокая мощность/низкая масса — непревзойденная удельная мощность в своем классе
  • Полнофункциональная электроника — высокоэффективная защита двигателя, современные каналы передачи данных, возможность сопряжения с Cummins INSITE и QuickCheck
  • Низкий шум — 72,9 дБ(А) на холостом ходу, 96,4 дБ(А) на номинальной частоте вращения при полной нагрузке
  • Доочистка — катализатор
  • Топливо — сжатый природный газ (CNG) или сжиженный природный газ (LNG)

 



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!