Наземный силовой модуль для бурения KTA50 (50 Гц)

Мощность 1750 - 1750 л. с.
1305 - 1305 кВт

Области применения

Нефтегазовая промышленность Бурение

Общие сведения:

Силовые модули для бурения Cummins KTA50 спроектированы, разработаны, собраны и испытаны в нефтегазовом научном центре Cummins с использованием всех ресурсов компании. Каждый узел — от двигателя до синхронного генератора, — рассчитан на оптимальную производительность, надежность и универсальность при бурении нефтяных и газовых скважин. На силовой модуль в сборе распространяются услуги сервисной сети Cummins и гарантия, что повышает время безотказной работы и эффективность буровой.

Общие характеристики
V-16, 4-тактный дизельный двигатель

Эти модули предназначены для непрерывного бурения наземных скважин с изменяющейся нагрузкой, когда максимальная мощность требуется кратковременно: во время пуска или случайных перегрузок. Дополнительную информацию см. в листе технических характеристик двигателя.

Характеристики G-Drive

Модель Заявленная мощность в лошадиных силах (кВт) Уровень частоты в Гц Уровень сертификации по выбросам
KTA50 1750 (1305) при 1500 50 Без сертификации
KTA50 1609 (1200) при 1500 50 Без сертификации


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!