Применение KTA38GC в газовых компрессорах

Мощность 635 - 850 л. с.
474 - 634 кВт

Области применения

Нефтегазовая промышленность Компрессия газа

Общие сведения:

От силовых установок для компримирования в рамках процедур сбора и транспортировки требуется надежность, долговечность и поддержка мирового уровня. Вот почему вам нужен KTA38GC — экологичный высокопроизводительный двигатель на природном газе, который во многих узлах и деталях унифицирован с давно зарекомендовавшими себя дизельными двигателями Cummins K Series и построен на их основе. Неудивительно, что KTA38GC отличается низкими затратами на обслуживание, отвечает нормам выброса и обеспечивает стабильную подачу газа. Каждый день.

Общие характеристики
V-12, 4-тактный дизельный двигатель

Диаметр 6,25 дюйма (159 мм)
Ход 6,25 дюйма (159 мм)
Рабочий объем 37,7 л (2300 куб.дюйма)
Мощность двигателя* 635-850 л.с. (474-634 кВт)
Степень сжатия 8,5:1
Всасывание С турбонаддувом и последующим охлаждением
Тип выхлопной системы Коллектор с водяным охлаждением
Масса** 11 932 фунтов (5 412 кг)
Емкость СОЖ 32,7 гал. (123,8 л)
Ресурс смазочного масла 89,0 гал. (336,9 л)
Направление вращения Против часовой стрелки

* Зависит от мощности
** Масса указана приблизительно и может меняться в зависимости от комплектации.

Модель Номинальная мощность

Степень сжатия

Выбросы
KTA38GCSLB

850 л.с. (634 кВт) при 1800 об/мин

8,5:1

(1)

KTA38GCSLB

710 л.с. (529 кВт) при 1500 об/мин

8,5:1

(1)

KTA38GCE

760 л.с. (567 кВт) при 1800 об/мин

8,5:1

Зависит от заказчика

KTA38GCE

635 л.с. (474 кВт) при 1500 об/мин

8,5:1

Зависит от заказчика

(1) Этот двигатель выбрасывает 2.0 г/л.с.-ч окислов азота, 4.0 г/л.с.-ч угарного газа, 1.0 г/л.с.-ч летучих органических соединений. Данный двигатель не отвечает измененным требованиям АООС по NSPS для неаварийных двигателей и поставляется только для использования за пределами США.

* Для ЕРА требуются проверочные испытания на объекте.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!