Применение KTA19GC в газовых компрессорах

Мощность 265 - 420 л. с.
198 - 313 кВт

Области применения

Нефтегазовая промышленность Компрессия газа

Общие сведения:

От силовых установок для компримирования требуется надежность, долговечность и поддержка мирового уровня. Вот почему вам необходим Cummins KTA19GC — высокопроизводительный двигатель на природном газе, построенный на проверенной платформе дизельных двигателей Cummins K Series и во многом унифицированный с ними. Неудивительно, что KTA19GC отличается низкими затратами на обслуживание и обеспечивает стабильную подачу газа. Каждый день.

Общие характеристики
Рядный 6-цилиндровый, 4-тактный, природный газ

Диаметр 6,25 дюйма (159 мм)
Ход 6,25 дюйма (159 мм)
Рабочий объем 18,8 л (1150 куб.дюйма)
Мощность двигателя* 265-420 л.с. (198-314 кВт)
Степень сжатия 8,5:1
Всасывание С турбонаддувом и последующим охлаждением
Тип выхлопной системы Коллектор с водяным охлаждением
Масса** 4840 фунтов (2195 кг)
Емкость СОЖ 8 гал. (30,3 л)
Ресурс смазочного масла 27,0 гал. (102,0 л)
Направление вращения Против часовой стрелки

* Зависит от мощности
** Масса указана приблизительно и может меняться в зависимости от комплектации.

Модель Номинальная мощность

Степень сжатия

Выбросы
KTA19GC

420 л.с. (313 кВт) при 1800 об/мин

8,5:1

(1)

KTA19GC

380 л.с. (283 кВт) при 1800 об/мин

8,5:1

(1)

KTA19GC

265 л.с. (198 кВт) при 1200 об/мин

8,5:1

Только для экспорта

Соответствует NSPS (1) с устанавливаемым заказчиком контроллером отношения воздуха и топлива (AFR) и катализатором.

* Требуются проверочные испытания EPA на объекте.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!