Двигатель KTA19 GCE EICS для применения в газовых компрессорах

Мощность 420 - 420 л. с.
313 - 313 кВт

Области применения

Нефтегазовая промышленность Компрессия газа

Общие сведения:

Надежность, долговечность и наличие технической поддержки мирового уровня — вот основные требования к силовым установкам компрессоров. It calls for the Cummins KTA19GCE - an emissions compliant capable, high-performance natural gas engine that shares the proven heritage of the Cummins K Series diesel engines and many of the same heavy-duty components. Неудивительно, что KTA19GCE отличается низкими затратами на обслуживание, отвечает экологическим требованиям и обеспечивает бесперебойную подачу газа. Каждый день.

Общие характеристики
Рядный 6-цилиндровый, 4-тактный, природный газ

Диаметр 6,25 дюйма (159 мм)
Ход 6,25 дюйма (159 мм)
Рабочий объем 18,8 л (1150 куб.дюйма)
Мощность двигателя* 420 лс (313 кВт)
Степень сжатия 8,5:1
Всасывание С турбонаддувом и последующим охлаждением
Тип выхлопной системы Коллектор с водяным охлаждением
Масса** 4840 фунтов (2195 кг)
Емкость СОЖ 8 гал. (30,3 л)
Ресурс смазочного масла 27,0 гал. (102,0 л)
Rotation (Facing Flywheel) Против часовой стрелки

* Зависит от мощности
** Масса указана приблизительно и может меняться в зависимости от комплектации.

Технические данные двигателя
 

Модель   KTA19GCE
Номер кривой   FR-4764
Мощность на выходном валу (1)
100%
75%

лс (кВт)
лс (кВт)

420 (313)
315 (235)
Частота вращения двигателя
100%
Максимальный диапазон регулирования

об/мин
об/мин

1800
1350
Температура воды на входе доохладителя °F (°C) 130 (54,4)
Степень сжатия   8,5:1
Данные по выбросам: выбросы двигателя (1)
NOx
CO
VOC

g/hp-hr (ppm)
g/hp-hr (ppm)
g/hp-hr (ppm)
12.9 (3177)
11.6 (4683)
1.26 (715)
Потребление топлива (1)
100%
75%

БТЕ/лс-ч (МДж/кВт-ч)
БТЕ/лс-ч (МДж/кВт-ч)

7967 (11)
8498 (12)
Отвод тепла (1)
Вода в рубашке
Доохладитель
Выхлоп

БТЕ/мин (кВт)
БТЕ/мин (кВт)
БТЕ/мин (кВт)

16 265 (286)
1304 (23)
17 280 (304)
Система выхлопных газов (1)
Расход
Температура в выхлопной трубе
Макс. противодавление

фт3/мин (л/с)
°F (°C)
дюймы рт. столба

2126 (1003)
1347 (731)
2
Впускная система (1)
Расход
Макс. сопротивление

фт3/мин (л/с)
дюймы H2O

604 (285)
15
Давление газа Мин. – макс., фунты/кв. дюйм 15 - 30

Габаритные размеры

kta19gce_overall_dimensions_0.jpg

Длина Дюймы (мм) 79.3 (2014)
Ширина Дюймы (мм) 41.8 (1061)
Высота Дюймы (мм) 72.4 (1838)

 

*Размеры являются приблизительными и зависят от комплектации.
 

Заявления

(1) Все данные справедливы для двигателя, работающего с топливной системой и водяным насосом, с перепадом давления воздуха на входе 6 дюймов H2O (1,49 кПа) и внутренним диаметром 3 дюйма (76 мм), и перепадом давления на выходе 1 дюймов рт. столба (3 кПа) и внутренним диаметром 3 дюйма (76 мм), и не имеющего генератора, вентилятора, дополнительного оборудования и ведомых механизмов. Значения расхода охлаждающей жидкости и теплоотвода справедливы для охлаждающей жидкости, состоящей из 50 % этиленгликоля/50 % воды. Все данные могут быть изменены без уведомления.

Модель Номер кривой Номинальная мощность NOx / CO / VOC (г/лс-ч) Сгорание
KTA19GCE FR-4764 420 лс при 1800 об/мин 1,0 / 2,0 / 0,7 Обогащенная


*Требуются проверочные испытания EPA на объекте.

Разработанный для рынка газовых компрессоров, KTA19GCE отличается исключительной надежностью и минимальными эксплуатационными затратами.

Базовый двигатель — по большинству основных узлов, включая блок цилиндров, коленвал, кулачки, зубчатые передачи и втулки цилиндров этот двигатель унифицирован с проверенным дизелем K19. Common gas unique components on the KTA19GCE and GTA38GCE lower your operating cost.

Emissions – 2011 NSPS Compliant Capable (1/2/.7 NOx/CO/VOC), Factory Supplied AFR, FW Murphy Supplied RB Emissions Kit, 0.5g NOx Capable (Consult Factory).

Air/Fuel Ratio Control – Direct-acting Electronic Pressure Regulator Assembly controlled by engine specific calibration provides reliable emissions control.

Обработка воздуха — конструкция турбонагнетателя обеспечивает максимальную производительность и срок службы. It includes factory-installed heavy-duty air cleaner.

Speed Control – Integrated electronic governor provides stable rpm control with optional input to monitor and control suction or discharge pressure.

Ignition System – EICS™ capacitive discharge ignition with smart-coil technology provides reliable spark and individual cylinder diagnostics and knock sensing capabilities.

Система смазки — глубокий, проходящий по всей длине поддон картера большой емкости. Сочетание полнопоточных и перепускных масляных фильтров снижает затраты на обслуживание и увеличивает межсервисные интервалы.

Flywheel and flywheel housing - SAE 0, cast iron, including provisions for one 5/8-18 and two 3/4-16 magnetic pickups, machined to accommadate starter mounting.

Power Take-Off (PTO) - Front stub shaft options are offered for driving the compressor cooler fan.

Starting system - The standard system features a robust Delco Remy® 39MT 24-volt starters with SAE #3 mounting flanges. An air/gas starter is optional.

Electrical system - Includes a 24-volt alternator.

Cooling system - A two-pump/two-loop cooling system effectively separates the aftercooler and jacket water coolant circuits to maintain lower intake manifold temperatures and providing capability for higher power ratings. Integrated coolant filters add corrosion protection for the jacket water circuit.

Exhaust system - The water-cooled manifolds reduce surface and exhaust gas temperatures.

Гарантия — Cummins дает гарантию на один год без ограничения по моточасам. Поддержка всемирной сети сбыта.


Стандартное оборудование

Digital Display (Optional)

  • Состояние системы AFR
  • Коды ошибок двигателя с историей
  • Информация о предупреждениях и остановках
  • Интерфейс пользователя устраняет необходимость в наличии ноутбука для настройки или ввода в эксплуатацию двигателя
  • Дисплей зажигания

Система защитного отключения

  • Температура во впускном коллекторе
  • Скорость изменения температуры впускного коллектора
  • Давление во впускном коллекторе
  • Превышение частоты вращения
  • Температура ECM
  • Выход показаний датчика O2 за пределы диапазона измерения

Схема монтажа

  • Крепление в четырех точках на встроенном поддоне масла
  • Монтажная опора, рассчитанная на использование с гасителями Vibracon ®
  • Проушины для подъема двигателя

Отбор мощности

  • Передняя шейка вала


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!