KTA19 CCEC судового назначения

Мощность 500 - 700 л. с.
373 - 522 кВт
Сертификация IMO Tier I

Области применения

Морские проекты Силовые установки для морских систем Вспомогательные двигатели для морских систем Развлекательные морские суда

Общие сведения:

373-522 кВт | 500-700 л.с.

  • Подходит для небольших рабочих катеров и рыболовецких судов, для которых не требуется сертификация типа, специальные опции или сложные комплектации двигателей
  • Доступен в фиксированной комплектации с охлаждением HX и сертификатом выбросов IMO от Китайского классификационного общества (CCS)
  • На изделие распространяется комплексная гарантия сроком один год и возможность пользоваться глобальной сервисной сетью Cummins
  • Все детали можно заказать в региональных центрах дистрибуции деталей Cummins
  • Линейка CCEC продается не во всех регионах. Обратитесь к местному представителю Cummins за дополнительной информацией о цене, наличии, допустимых областях применения и ремонте
  • Изготавливается компанией Chongqing Cummins Engine Company (CCEC) в г. Чунцин, Китай

Компоновка

Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель

Всасывание

Турбокомпрессор / доохладитель

Рабочий объем

19 л (1150 в 3)

Диаметр цилиндра и ход поршня

159 X 159 мм (6,25 X 6,25 дюйма)

Направление вращения

Против часовой стрелки (если смотреть от маховика)

Топливная система

С дозированием по давлению и времени (РТ)


Габариты и масса изделия

 

 

Общая длина

мм (дюймы)

2161,5

(85)

Длина блока

мм (дюймы)

1200

(47,5)

Общая ширина

мм (дюймы)

965

(38)

Общая высота

мм (дюймы)

1760,5

(69,5)

Общий вес

кг (фунты)

2073

(4570)

Размеры могут отличаться в зависимости от выбранной компоновки.

 

 

Морские силовые установки для коммерческих и прогулочных судов (с изменяемой номинальной скоростью)

Модель

кВт

метрич. л.с.

эфф. мощность в л.с.

Частота вращения (об/мин)

Номинальная мощность

Выбросы

Характеристическая кривая

KT19-M CCEC

317

431

425

1800

Непрерывная мощность

IMO 1

FR440

KTA19-M CCEC

373

507

500

1800

Непрерывная мощность

IMO 1

FR490

K19-M CCEC

373

507

500

1800

Непрерывная мощность

IMO 2

 

KTA19-M3 CCEC

447

608

600

1800

Непрерывная мощность

IMO 1 | IMO 2

 

 

Вспомогательные судовые двигатели (с неизменяемой частотой вращения)

Модель

кВт

метрич. л.с.

эфф. мощность в л.с.

Частота вращения (об/мин)

Номинальная мощность

Выбросы

Характеристическая кривая

KTA19-DM1 CCEC

358

487

480

1500 (50 Гц)

Первичные источники питания

IMO 2

 

KTA19-DM CCEC

392

532

525

1800 (60 Гц)

Первичные источники питания

IMO 1

FR460

 

Для получения более подробной информации по нормам выбросов для морских судов, нажмите здесь.

Конструкция двигателя - мощная рядная шестицилиндровая конструкция, рассчитанная на долгий срок службы и эксплуатацию в непрерывном режиме. Метрические кольцевые уплотнения и прокладки по краям устраняют вероятность утечек топлива. Возможен отбор мощности с передней части коленчатого вала. Цельные алюминиевые поршни с закаленными втулками и кольцами с нитридным покрытием для исключительной долговечности

Топливная система — надежная топливная система Cummins PT для точного дозирования топлива. Управление фазами газораспределения (STC) обеспечивает плавность ускорения под нагрузкой. Премиальные топливные форсунки имеют керамические детали для повышения срока службы

Система охлаждения — доступна система на основе устанавливаемого на двигатель теплообменника. Навинчиваемые фильтры для очистки воды Cummins для защиты системы охлаждения от коррозии

Система выхлопных газов — выхлопной коллектор с водяным охлаждением уменьшает выбросы и снижает температуры поверхностей двигателя

Воздушная система - турбокомпрессор Cummins, оптимизированный для судовых двигателей. Система доохлаждения с высокопроизводительным насосом обеспечивает эффективную работу и оптимальную производительность

Система смазки — стальной или литой алюминиевый поддон для смазочного масла (37 л [9,7 гал.]) морского исполнения. Навинчиваемые масляные фильтры Cummins для простоты обслуживания

Электрическая система — стандартная электрическая система на 24 В

Сертификация — соответствует нормам выбросов IMO, сертифицирован Китайским классификационным обществом (CCS)



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.


Практические примеры Действия

Переосмысление повторного усиления

Просмотр


Для просмотра всех примеров, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!