Двигатели K50 и K2000E для горнодобывающей промышленности

Мощность 1600 - 2000 л. с.
1193 - 1491 кВт
Крутящий момент 4400 - 5800 фунт-фут
5966 - 7864 Н·м

Области применения

Горнодобывающая промышленность

Общие сведения:

Когда вам требуется мощное оборудование, чтобы буквально свернуть горы, вы можете положиться на двигатели Cummins K50, которые ежедневно демонстрируют легендарные надежность и долговечность даже в самых суровых условиях горнодобывающего производства. Диапазон номинальной мощности ведущего в отрасли двигателя K2000E и двигателя K50 составляет от 1600 до 2000 л. с. (1194 - 1492 кВт). Благодаря этому, а также тому что оба этих двигателя хорошо зарекомендовали себя в процессе испытаний и оснащены простой механической топливной системой Cummins PT®, они идеально подходят для применения в технике, связанной с горнодобывающим производством, начиная с шахтных самосвалов и погрузчиков c электрическим и механическим приводами и заканчивая экскаваторами, используемыми в интенсивном режиме. Двигатели Cummins K50 и K2000E обеспечивают сокращение эксплуатационных расходов и расходов на обслуживание и одновременно демонстрируют максимальную производительность.

В результате внедрения в двигатель K2000E надежных электронных средств управления CENTRY и других усовершенствований доказавшей свою эффективность платформы K50 был создан надежный, долговечный и интеллектуальный двигатель V16, который можно использовать в самых требовательных транспортных средствах, применяемых в горнодобывающей промышленности. К примеру, в средствах для транспортирования материалов электронные средства управления CENTRY работают с усовершенствованными системами электропривода GE Statex I, II и III, обеспечивая повышенную производительность данного транспортного средства и экономию им топлива.

Другие функции включают в себя стандартные системы предпусковой смазки и систему CENSE™, доступный комплект электронного мониторинга, повышающий срок службы двигателя. Благодаря этим функциям двигатели Cummins серии K имеют лучшие в отрасли показатели срока службы.

Базовая гарантия обеспечивает полное страховое покрытие двигателей серии К и фирменных комплектующих, включая такие электронные блоки, как стартеры и синхронные генераторы, на неограниченное количество часов в течение первого года эксплуатации и продлевается до 2 лет или 2 000 часов (в зависимости от того, что наступит раньше). Базовая гарантия также включает стандартную защиту основных компонентов двигателя на период 3 лет/10 000 часов. Наши программы защиты Encompass обеспечивают расширенное действие гарантии в сочетании с гибкостью для удовлетворения нужд горнодобывающей промышленности. Программа Cummins Encompass гарантирует вам защиту круглые сутки в любой точке мира.

Двигатель Cummins сочетает в себе проверенную производительность, передовые технологии, глобальный сервис, сеть поддержки наряду с заслуженной репутацией, удовлетворяя любые потребности каждый день и час.

 

K2000E

K50

Тип двигателя 

Vee 16 

Vee 16

Рабочий объем  3067 дюймов 50,25 литра 3,060 дюйма 50 литров
Заявленная мощность  2000 л.с. 1492 кВт 1600-1800 л. с. 1194-1343 кВт
Пиковый крутящий момент  5800 фунт-фут 7864 Н•м 4640-5225 фунт-фут 6291-7084 Н•м
Диаметр и ход 

6,25 дюйм x 6,25 дюйм
159 мм x 159 мм

Всасывание 

Турбонаддув и наддув с воздушным охлаждением

Емкость масляной системы  236 кварт США 223 литров 236 кварт США 223 литров
Емкость СОЖ  170 кварт США 161 л. 170 кварт США 161 л.
Длина  110 дюймов 2794 мм 110 дюймов 2794 мм
Ширина 56 дюймов 1422 мм 56 дюймов 1422 мм
Высота  74,1 дюйма 1882 мм 74,1 дюйма 1882 мм
Полная масса 11670 фунтов 5293 кг 11670 фунтов 5293 кг

 

Модель двигателя  Заявленная мощность, л. с. (кВт) при числе оборотов  Пиковый крутящий момент фунт-фут (Н•м) при числе оборотов Тип условной мощности
K2000E 2000 (1492) при 1900 5800 (7865) при 1500 Переменный
K1800E  1800 (1343) при 1900 5225 (7085) при 1500 Переменный
KTTA50  1800 (1343) при 2100 5177 (7020) при 1500 Переменный
KTA50  1600 (1194) при 2100 4400 (5966) при 1500 Переменный
KTA50  1600 (1194) при 1900 4640 (6292) при 1500 Переменный

Могут быть доступны дополнительные рейтинги. Уточните информацию у вашего дистрибутора Cummins.

  • Топливная система PT — использует проверенную временем и испытанную топливную систему для обеспечения высокой производительности и упрощения технического обслуживания. Инжекторы PT рассчитаны на высокое давления для оптимального сгорания.
  • Коленчатый вал с закаленными галтелями — меньшая окружность установки болтов и накатанные резьбы для обеспечения прочности и долговечности.
  • Система предварительной смазки Cummins — распределяет и нагнетает масло в двигатель до начала вращения коленчатого вала и, как показала практика, значительно увеличивает срок службы до восстановления.
  • Поршни с охлаждением через канал — уменьшают температуру головки поршня на 100 °F (38 °C), повышая надежность, сокращая износ поршневого кольца и увеличивая срок службы цилиндра на 30 %.
  • Турбокомпрессоры — разработаны специально для двигателей серии К и доступны в одно- или двухступенчатом исполнении для соответствия любым требованиям области эксплуатации.


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!