Двигатели K38 и K1500E для горнодобывающей промышленности

Мощность 925 - 1450 л. с.
690 - 1081 кВт
Крутящий момент 3020 - 4127 фунт-фут
4095 - 5595 Н·м

Области применения

Горнодобывающая промышленность

Общие сведения:

Для горнодобывающих компаний безотказная работа техники является важным фактором, значительно влияющим на производительность. Именно поэтому немалым преимуществом для вашей горнодобывающей компании станет легендарная долговечность двигателей большой мощности Cummins K38. Номинальная мощность двигателей K38 составляет от 925 л. с. до 1450 л. с. (690 -1082 кВт), их производительность подтверждена многочисленными испытаниями, а топливная система Cummins PT® отличается механически простой конструкцией. Такая функция, как полнофункциональная система управления Cummins CENTRY™, обеспечивает возможность мониторинга параметров двигателя, автоматической регулировки синхронизации пиковой производительности и расхода топлива, а электронная система мониторинга CENSE™ увеличивает время безотказной работы. Двигатели Cummins K38 и K1500E обеспечивают сокращение эксплуатационных расходов и расходов на обслуживание и одновременно демонстрируют максимальную производительность.

В результате внедрения в двигатель K1500E надежных электронных средств управления CENTRY и других усовершенствований доказавшей свою эффективность платформы K38 был создан надежный, долговечный и интеллектуальный двигатель V12, который можно использовать в самых требовательных транспортных средствах, применяемых в горнодобывающей промышленности, таких как карьерные самосвалы, погрузчики и экскаваторы с электроприводом. К примеру, в средствах для транспортирования материалов электронные средства управления работают с усовершенствованными системами электропривода GE Statex I, II и III, обеспечивая повышенную производительность данного транспортного средства и экономию им топлива.

Базовая гарантия обеспечивает полное страховое покрытие двигателей серии К и фирменных комплектующих, включая такие электронные блоки, как стартеры и синхронные генераторы, на неограниченное количество часов в течение первого года эксплуатации и продлевается до 2 лет или 2 000 часов (в зависимости от того, что наступит раньше). Базовая гарантия также включает стандартную защиту основных компонентов двигателя на период 3 лет/10 000 часов. Наши программы защиты Encompass обеспечивают расширенное действие гарантии в сочетании с гибкостью для удовлетворения нужд горнодобывающей промышленности. Программа Cummins Encompass гарантирует вам защиту круглые сутки в любой точке мира.

Двигатель Cummins сочетает в себе проверенную производительность, передовые технологии, глобальный сервис, сеть поддержки наряду с заслуженной репутацией, удовлетворяя любые потребности каждый день и час.

K1500E

K38

Тип двигателя  Vee 12  Vee 12 
Рабочий объем 2300 куб.дюйм 38 литров 2300 куб.дюйм 38 литров
Заявленная мощность  1260-1450 л. с. 940-1082 кВт 925-1350 л. с. 690-1007 кВт
Пиковый крутящий момент  3767-4360 фунт-фут 5107-5911 Н•м 3020-3485 фунт-фут 4095-4725 Н•м
Диаметр и ход 

6,25 дюйм x 6,25 дюйм
(159 мм x 159 мм)

Всасывание 

С турбонаддувом и последующим охлаждением

Емкость масляной системы  142,4 амер. кварты 135 литров 142,4 амер. кварты 135 литров
Емкость СОЖ  125 кварт США 118 литров 116 кварт США 110 литров
Длина  90 дюймов 2281 мм 86,2 дюйма 2189 мм
Ширина  54 дюйма 1362 мм 54,6 дюйма 1387 мм
Высота  69 дюймов 1751 мм 64,2 дюйма 1631 мм
Полная масса  9480 фунтов 4300 кг 9250 фунтов 4196 кг

 

Модель двигателя Заявленная мощность, л. с. (кВт) при числе оборотов Пиковый крутящий момент, фут-фунт (Н•м) при об/мин. Тип условной мощности 
K1500E  1450 (1082) при 1900 4127 (5595) при 1400 Переменный
K1500E  1350 (1007) при 1900 4127 (5595) при 1400 Переменный
KTTA38 1350 (1007) при 2100 3882 (5264) при 1500 Переменный
KTTA38  1350 (1007) при 1900 3766 (5106) при 1500 Переменный
K1500 E  1260 (940) при 1800 3767 (5107) при 1400 Непрерывная мощность
KTA38  1200 (895) при 2100 3450(4678) при 1300 Переменный
KTA38  1200 (895) при 1900 3485 (4726) при 1300 Переменный
KTA38  1050 (783) при 2100 3415 (4631) при 1300 Переменный
KTA38  1050 (783) при 1900 3415 (4631) при 1300 Переменный
KT38  925 (690) при 2100 3020 (4095) при 1300 Переменный
K38  925 (690) при 1900 3020 (4095) при 1300 Переменный

Могут быть доступны дополнительные рейтинги. Уточните информацию у вашего дистрибутора Cummins.

  • Топливная система PT — использует проверенную временем и испытанную топливную систему для обеспечения высокой производительности и упрощения технического обслуживания. Инжекторы PT рассчитаны на высокое давления для оптимального сгорания.
  • Коленчатый вал с закаленными галтелями — меньшая окружность установки болтов и накатанные резьбы для обеспечения прочности и долговечности.
  • Система предварительной смазки Cummins — распределяет и нагнетает масло в двигатель до начала вращения коленчатого вала и, как показала практика, значительно увеличивает срок службы до восстановления.
  • Поршни с охлаждением через канал — уменьшают температуру головки поршня на 100 °F (38 °C), повышая надежность, сокращая износ поршневого кольца и увеличивая срок службы цилиндра на 30 %.
  • Турбокомпрессоры — разработаны специально для двигателей серии К и доступны в одно- или двухступенчатом исполнении для соответствия любым требованиям области эксплуатации.


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!