Двигатель K19 для горнодобывающей промышленности

Мощность 450 - 700 л. с.
336 - 522 кВт
Крутящий момент 1125 - 1214 фунт-фут
1525 - 1646 Н·м

Области применения

Горнодобывающая промышленность

Общие сведения:

Двигатель K19 служит доказательством того, что надежную высокую производительность может предоставить компактный агрегат. Экологичный, эффективный рядный 6-цилиндровый двигатель K19 входит в линейку продуктов Cummins в течение более 30 лет, гарантируя минимальные общие эксплуатационные расходы наряду с максимальной производительностью и сроком службы. Двигатели K19 с номинальной мощностью 450–700 л. с. (336–522 кВт) располагают проверенной производительностью благодаря простоте механической конструкции топливной системы Cummins PT®.

Такая функция, как полнофункциональная система управления Cummins CENTRY™, обеспечивает возможность мониторинга параметров двигателя, автоматической регулировки синхронизации пиковой производительности и расхода топлива, а электронная система мониторинга CENSE™ увеличивает время безотказной работы.

В основе надежной конструкции K19 лежит модель K50, обеспечивая увеличение срока службы в оборудовании большой грузоподъемности для горнодобывающей промышленности, например карьерных самосвалах, экскаваторах, буровых станках и колесных погрузчиках. За счет простой топливной системы и надежной механической конструкции обеспечивается минимальная необходимость в техническом обслуживании, что гарантирует минимальную стоимость тонны материала для большинства мест разработки во всем мире.

Неважно, какие горнодобывающие работы вы выполняете — двигатель K19 рассчитан на работу в качестве неотъемлемой части вашего оборудования в целях обеспечения минимальной стоимости перемещаемой тонны материала.

Базовая гарантия обеспечивает полное страховое покрытие двигателей серии К и фирменных комплектующих, включая такие электронные блоки, как стартеры и синхронные генераторы, на неограниченное количество часов в течение первого года эксплуатации и продлевается до 2 лет или 2 000 часов (в зависимости от того, что наступит раньше). Базовая гарантия также включает стандартную защиту основных компонентов двигателя на период 3 лет/10 000 часов. Наши программы защиты Encompass обеспечивают расширенное действие гарантии в сочетании с гибкостью для удовлетворения нужд горнодобывающей промышленности. Программа Cummins Encompass гарантирует вам защиту круглые сутки в любой точке мира.

Двигатель Cummins сочетает в себе проверенную производительность, передовые технологии, глобальный сервис, сеть поддержки наряду с заслуженной репутацией, удовлетворяя любые потребности каждый день и час.

Тип двигателя  Рядный 6
Рабочий объем    1156 куб.дюйм 19 литров
Заявленная мощность  450-700 л. с. 336-522 кВт
Пиковый крутящий момент 1125-2014 фунт-фут 1526-2731 Н•м
Диаметр и ход  6,25 дюйм x 6,25 дюйм 159 мм x 159 мм
Всасывание 

С турбонаддувом и последующим охлаждением

Емкость масляной системы  80 кварт США 76 литров
Емкость СОЖ  44 кварт США 42 литров
Длина  62,0 дюйма 1574 мм
Ширина*  31,7-38,4 дюйма 805-975 мм
Высота*  54,0-64,5 дюйма 1371-1638 мм
Полная масса*  6000-6170 фунтов 2722-2799 кг

*Одноступенчатый–двухступенчатый

 

 

Модель двигателя Заявленная мощность, л. с. (кВт) при частоте, об/мин Пиковый крутящий момент, фут-фунт (Н•м) при об/мин. Тип условной мощности
KTTA19 700 (522) при 2100 2014 (2731) при 1400 Переменный
KTA19 600 (448) при 2100 1650 (2237) при 1500 Переменный
KTA19 525 (392) при 2100 1650 (2237) при 1300 Переменный
KT19 450 (336) при 2100 1125 (1526) при 1500 Переменный

Могут быть доступны дополнительные рейтинги. Уточните информацию у вашего дистрибутора Cummins.

Стандартные функции:
  • Топливная система PT — использует проверенную временем и испытанную топливную систему для обеспечения высокой производительности и упрощения технического обслуживания. Инжекторы PT рассчитаны на высокое давления для оптимального сгорания.
  • Коленчатый вал с закаленными галтелями — меньшая окружность установки болтов и накатанные резьбы для обеспечения прочности и долговечности.
  • Система предварительной смазки Cummins — распределяет и нагнетает масло в двигатель до начала вращения коленчатого вала и, как показала практика, значительно увеличивает срок службы до восстановления.
  • Поршни с охлаждением через канал — уменьшают температуру головки поршня на 100 °F (38 °C), повышая надежность, сокращая износ поршневого кольца и увеличивая срок службы цилиндра на 30 %.
  • Турбокомпрессоры — разработаны специально для двигателей серии К и доступны в одно- или двухступенчатом исполнении для соответствия любым требованиям области эксплуатации.


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!